(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

捕集用気密容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

捕集用気密容器

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
124,000円
税込価格
136,400円

【商品仕様】・入数:1個・高さH(mm):243・幅W(mm):740・奥行D...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-4433-75

型番

080600-61 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

VOCサンプリングセット用捕集用気密容器
25L捕集袋対応

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

080600-61

1個

124,000( 136,400円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・入数:1個
・高さH(mm):243
・幅W(mm):740
・奥行D(mm):624

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

捕集用気密容器

捕集用気密容器

    熱線式風速計 405

    熱線式風速計 405

      VOCサンプリングセット用オプション

      VOCサンプリングセット用オプション

        メーカー 柴田科学 アズワン アズワン
        通常価格 124,000円 24,000円 12,800円
        通常出荷日 19日目   1日目   7日目  
        アズワン型番 61-4433-75 - -

        捕集用気密容器のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        検知管カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました