(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクター L型ホース継手 WS-25 10入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コネクター L型ホース継手 WS-25 10入

通常単価(税別)
9,004円
税込単価
9,904円

【商品仕様】・型式:WS-25・適用ホース内径(φ):25・入数(個):10・...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0457-17-82-89

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WS-25

1個

9,004( 9,904円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:WS-25
・適用ホース内径(φ):25
・入数(個):10
・材質:POM製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コネクター L型ホース継手 WS-25 10入の型番WS-25のページです。
型番WS-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクター L型ホース継手 WS-25 10入

コネクター L型ホース継手 WS-25 10入

    コネクター エルボ PA製 10入

    コネクター エルボ PA製 10入

      コネクター エルボ PA製 10入 東京硝子器械

      コネクター エルボ PA製 10入 東京硝子器械

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
        通常価格 9,004円 12,279円 12,279円
        通常出荷日 10日目   10日目   10日目  
        TGK型番 0457-17-82-89 - 0457-17-82-35

        コネクター L型ホース継手 WS-25 10入のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました