(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸引ろ過びん 3L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸引ろ過びん 3L

通常単価(税別)
24,185円
税込単価
26,604円

【商品仕様】・入数:1個・容量:3L・全高:255mm・外径:192mm・口内...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    62-1628-71

型番

017810-30001 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

017810-30001

1個

24,185( 26,604円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・入数:1個
・容量:3L
・全高:255mm
・外径:192mm
・口内径:39mm
・吸引口外径:14mm
・材質:ほうけい酸ガラス
・ガラス種類:硬質ガラス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

吸引ろ過びん 3Lの型番017810-30001のページです。
型番017810-30001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸引ろ過びん 3L

吸引ろ過びん 3L

    SPCセパラブルフラスコセット

    SPCセパラブルフラスコセット

      共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1 クライミング

      共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1 クライミング

        共通摺合カルシウム管 直管

        共通摺合カルシウム管 直管

          メーカー 柴田科学 柴田科学 クライミング 柴田科学
          通常価格 24,185円 42,909円 13,477円 9,100円
          通常出荷日 1日目   10日目   1日目   26日目  
          アズワン型番 62-1628-71 - - -

          吸引ろ過びん 3Lのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました