(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)

通常単価(税別)
76,306円
税込単価
83,937円

小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホットプレート
  • 使用温度範囲(℃):
    (室温+5)~250
  • ヒーター容量(W):
    500
  • 電源:
    100V
  • 外寸法(mm):
    254X266X160H
  • メーカー品番:
    FHP-200AS
  • TGKコード:
    0692610501
  • TGK型番:
    0692-61-05-01
  • 重量(kg):
    4.7
  • 特長1:
    小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。
  • 特長2:
    プレート温度の均一性に優れております。
  • プレート寸法(mm):
    200X200X25H
  • 温度設定(℃):
    1単位
  • 温度精度(℃):
    ±5(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時)
  • 温度調整方式:
    Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御
  • プレート材質:
    アルミニウム、硬質アルマイト仕上げ
  • 温度表示:
    1℃単位
  • 仕様:
    温度設定範囲0℃~250℃
  • 安全装置:
    温度フューズ 自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常、サーキットプロテクター
  • プレート材質:
    アルミニウム、硬質アルマイト仕上げ
  • 電源容量:
    AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コード
  • 使用環境:
    温度5~35℃ 湿度80%以下
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

FHP-200AS 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FHP-200AS

1台

1個

76,306( 83,937円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温度の均一性に優れております。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)の型番FHP-200ASのページです。
型番FHP-200ASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)

Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)

    Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)

    Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)

      ホットプレート 200℃タイプ

      ホットプレート 200℃タイプ

        ホットプレート 300℃タイプ

        ホットプレート 300℃タイプ

          デジタルホットプレート 1-9456・1-9459

          デジタルホットプレート 1-9456・1-9459

            ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)

            ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)

              マントルヒーター(ビーカー5L用/自動調節)GBRT-50L

              マントルヒーター(ビーカー5L用/自動調節)GBRT-50L

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン ケニス クライミング
                通常価格 76,306円 72,078円 91,400円 86,666円 9,641円 48,112円 90,500円
                通常出荷日 3日目   3日目   1日目   12日目~   1日目   7日目   15日目  
                商品タイプ ホットプレート ホットプレート - ホットプレート ホットプレート - -
                使用温度範囲(℃) (室温+5)~250 (室温+5)~250 - 300(最高) - - -
                ヒーター容量(W) 500 500 - - - - -
                電源 100V 100V - - - - -
                外寸法(mm) 254X266X160H 254X266X160H - - - - -

                Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました