(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

13mmシリンジフィルタ 0.2 PTFE 50入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

13mmシリンジフィルタ 0.2 PTFE 50入

通常単価(税別)
23,642円
税込単価
26,006円

【商品仕様】・試料10mL以下のろ過用シリンジフィルターです。・品目:13mm...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0996-40-90-52

(i)ご注意

  • PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。メンブレンは他にガラス繊維ろ紙を使用したタイプ、孔径1.0μm製品もあります。お問合せください。

型番

6775-1302 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6775-1302

1個

23,642( 26,006円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・試料10mL以下のろ過用シリンジフィルターです。
・品目:13mmシリンジフィルター
・プラディスク13 チューブチップありメンブレン
・孔径(μm):0.2
・メンブレン:PTFE
・滅菌済:×
・品番:6775-1302
・入数(個):50
・残液量(エアパージ後):<25μL、ハウジング材質:PP、有効ろ過面積:1.3cm^2

(i)ご注意

  • PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。メンブレンは他にガラス繊維ろ紙を使用したタイプ、孔径1.0μm製品もあります。お問合せください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

13mmシリンジフィルタ 0.2 PTFE 50入の型番6775-1302のページです。
型番6775-1302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

13mmシリンジフィルタ 0.2 PTFE 50入

13mmシリンジフィルタ 0.2 PTFE 50入

    13mmシリンジF PVDF 0.2 滅菌済

    13mmシリンジF PVDF 0.2 滅菌済

      13mmシリンジフィルタ 1.0 PTFE 100入

      13mmシリンジフィルタ 1.0 PTFE 100入

        13mmシリンジフィルタ 0.45 PTFE 50入

        13mmシリンジフィルタ 0.45 PTFE 50入

          13mmシリンジフィルタ 1.6 GMF 100入

          13mmシリンジフィルタ 1.6 GMF 100入

            13mmシリンジフィルタ 0.1 NYL 100入

            13mmシリンジフィルタ 0.1 NYL 100入

              13mmシリンジフィルタ 0.7 GMF 100入

              13mmシリンジフィルタ 0.7 GMF 100入

                プラディスク25 TF 0.1μ 無滅菌

                プラディスク25 TF 0.1μ 無滅菌

                  メーカー GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン
                  通常価格 23,642円 25,107円 22,669円 24,296円 23,261円 24,700円 23,261円 23,261円
                  通常出荷日 17日目   6日目   4日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                  TGK型番 0996-40-90-52 - 0996-40-90-82 0996-40-90-55 0996-40-90-85 0996-40-90-58 0996-40-90-80 0996-40-91-11

                  13mmシリンジフィルタ 0.2 PTFE 50入のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました