(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーエム 防毒マスク 6000F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリーエム 防毒マスク 6000F

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,552円
税込価格
23,707円

のれん型排気弁で呼気の熱気やムレをスム-ズに排出し、不快感を軽減します。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    防毒
  • 規格:
    TN
  • サイズ:
    M
  • 吸気抵抗(Pa):
    50以下
  • メーカー商品名:
    防毒マスク6000F
  • メーカー型番:
    6000F
  • 排気抵抗(Pa):
    80以下
  • アズワン型番:
    1-7253-01
  • 特長:
    のれん型排気弁で呼気の熱気やムレをスム-ズに排出し、不快感を軽減します。
  • 材質:
    レンズ/PC(ポリカ-ボネ-ト)、面体/シリコンゴム
  • 国家検定番号:
    第TN235号
  • 脚注:
    吸収缶は付属していません。
  • 仕様詳細:
    メガネクリップ付き
  • 重量(g):
    425以下

Loading...

商品仕様

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

6000F

1個

21,552( 23,707円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

のれん型排気弁で呼気の熱気やムレをスム-ズに排出し、不快感を軽減します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーエム 防毒マスク 6000F

スリーエム 防毒マスク 6000F

    アズワン 防毒マスク 6000F

    アズワン 防毒マスク 6000F

      直結式小型防毒マスク サカヰ式 7121RG-02型 防塵兼用

      直結式小型防毒マスク サカヰ式 7121RG-02型 防塵兼用

        防毒マスク 6000シリーズ

        防毒マスク 6000シリーズ

          防毒マスク GM70J・GM165

          防毒マスク GM70J・GM165

            防じん・防毒マスク TW01SC

            防じん・防毒マスク TW01SC

              防毒マスク 7191DKG-02 伝声器付

              防毒マスク 7191DKG-02 伝声器付

                防じん・防毒マスク TW01S

                防じん・防毒マスク TW01S

                  防毒マスク 7700JM

                  防毒マスク 7700JM

                    防毒マスク(低濃度用) GM70D

                    防毒マスク(低濃度用) GM70D

                      防毒マスク面体 (防塵マスク兼用) 吸収缶(2個入) アンモニアガス用

                      防毒マスク面体 (防塵マスク兼用) 吸収缶(2個入) アンモニアガス用

                        防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

                        防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

                          防毒マスク(低濃度用) GM28S

                          防毒マスク(低濃度用) GM28S

                            メーカー スリーエムジャパン アズワン 興研 アズワン アズワン 重松製作所 アズワン 重松製作所 アズワン ケニス スリーエムジャパン アズワン ケニス
                            通常価格 21,552円 21,552円 2,507円 3,555円 29,628円 2,200円 4,096円 2,199円 3,435円 4,058円 3,532円 5,570円 2,969円
                            通常出荷日 10日目   10日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 - - マスク本体 マスク本体
                            商品用途 防毒 防毒 防毒 防毒 防毒 取替式防じん 防毒 防毒 防毒 - - 防毒 -
                            規格 TN TN - - - - TN TN - - - TN -
                            サイズ M - - - - - - - - - - - -
                            吸気抵抗(Pa) 50以下 - - - - - - - - - - - -

                            スリーエム 防毒マスク 6000Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました