(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パスボックス(インターロック内蔵)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PPB5551KDJ
パスボックス(インターロック内蔵) クリーンカンキョウヨウセツビ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
596,820円
税込単価
656,502円

【特長】・インターロック装置を内蔵していますので、片側のドアが開いているときは...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 詳細タイプ:
    インターロック付(機械式)
  • 材質:
    本体:鋼板製メラミン焼き付け塗装、通過部(床面):ステンレス(SUS304)、ガラス窓:透明ガラス

型番

PPB5551KDJ 解除

Loading...

製品仕様

型番 61-3234-93 61-3234-94
電源 - AC200V
コード番号 463-4373 463-4381
商品情報を表示

PPB5551KDJ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
メーカー型式
有効内寸法(mm)
アズワン型番
消費電力(50/60Hz)(W)
重量(kg)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PPB5551KDJ

700
500
1500
PPB5551KDJ
500×500×500(幅×奥行×高さ)
61-3234-94
400
150
エアシャワー付

1個

596,820( 656,502円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インターロック装置を内蔵していますので、片側のドアが開いているときは、
他方のドアが開くことはなく、外部空気のクリーンルームへの流入が防止できます。
・自動扉、コンベアなどを連動させた全自動運転型も製作可能です。
【用途】
・クリーンルーム内外の物品の受け渡しなど。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パスボックス(インターロック内蔵)の型番PPB5551KDJのページです。
型番PPB5551KDJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パスボックス(インターロック内蔵)

パスボックス(インターロック内蔵)

    日本無機 パスボックス PPBシリーズ

    日本無機 パスボックス PPBシリーズ

      パスボックス PPBシリーズ

      パスボックス PPBシリーズ

        簡易型クリーンブース1型用ビニールカバー

        簡易型クリーンブース1型用ビニールカバー

          GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー 自動ドアタイプ

          GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー 自動ドアタイプ

            簡易エアシャワー

            簡易エアシャワー

              消音パネルユニット

              消音パネルユニット

                オプションシャワーブース(コンパクト設計・軽量タイプ)

                オプションシャワーブース(コンパクト設計・軽量タイプ)

                  【壁設置工事不要】オプションシャワーブース

                  【壁設置工事不要】オプションシャワーブース

                    遮蔽ブース Z-902

                    遮蔽ブース Z-902

                      メーカー 日本無機 日本無機 アズワン アズワン GS(ジーエス環境システム) コトヒラ工業 アズワン コトヒラ工業 アズワン ホーザン
                      通常価格 283,587円 250,684円 285,568円 15,638円 3,204,023円 626,835円 31,511円 206,701円 206,701円 159,725円
                      通常出荷日 7日目   11日目   7日目   1日目   19日目   8日目   26日目   26日目   26日目   6日目~  
                      商品タイプ 関連商品 クリーンブース 関連商品 クリーンブース 除塵装置 除塵装置 関連商品 クリーンブース クリーンブース -
                      詳細タイプ インターロック付(機械式) - - - - - - - - -
                      材質 本体:鋼板製メラミン焼き付け塗装、通過部(床面):ステンレス(SUS304)、ガラス窓:透明ガラス - - - - - - - - -

                      パスボックス(インターロック内蔵)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      PPB5541KBS
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      間口
                      (mm)
                      奥行
                      (mm)
                      高さ
                      (mm)
                      メーカー型式 有効内寸法
                      (mm)
                      アズワン型番 消費電力(50/60Hz)
                      (W)
                      重量
                      (kg)
                      付属品

                      283,587円

                      ( 311,946円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      590400590PPB5541KBS500×400×500(幅×奥行×高さ)61-3234-93-50-

                      クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました