(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンコットモップセットS 45cm 東京硝子器械

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベンコットモップセットS 45cm 東京硝子器械

通常単価(税別)
31,971円
税込単価
35,168円

【特長】セルロース連続長繊維不織布により、低発塵性と耐溶剤に優れたタイプです。...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0703-25-30-03

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

067637

1個

31,971( 35,168円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】セルロース連続長繊維不織布により、低発塵性と耐溶剤に優れたタイプです。
・クリーンルームから研究・実験室などのクリーン度を必要とする環境に適応した商品です。
・ヘッダー巾は、2タイプ(45cm/60cm)をご用意しています。
【商品仕様】
・品目:ベンコットモップ
・商品名:モップセット 45cm
・内容:ツール2本、クロス40枚
・クロス表面素材:セルロース100%

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベンコットモップセットS 45cm 東京硝子器械の型番067637のページです。
型番067637に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンコットモップセットS 45cm 東京硝子器械

ベンコットモップセットS 45cm 東京硝子器械

    ベンコットモップセット 60cm

    ベンコットモップセット 60cm

      ベンコットモップクロス 45cm 100枚

      ベンコットモップクロス 45cm 100枚

        ベンコットモップセットS 45cm

        ベンコットモップセットS 45cm

          ベンコットモップクロス 60cm 100枚

          ベンコットモップクロス 60cm 100枚

            ベンコットモップ 45/60cm

            ベンコットモップ 45/60cm

              ベンコット(R)モップ

              ベンコット(R)モップ

                静電気除去ユニット 針電極

                静電気除去ユニット 針電極

                  クリーンルーム用クリーナー

                  クリーンルーム用クリーナー

                    静電気対策HEPAフィルター掃除機

                    静電気対策HEPAフィルター掃除機

                      静電気除去ブロアー PC

                      静電気除去ブロアー PC

                        クリーンルーム用ゴミ袋 ・ ホルダー

                        クリーンルーム用ゴミ袋 ・ ホルダー

                          クリーンルーム用 取るミング ターボブラシ

                          クリーンルーム用 取るミング ターボブラシ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン ベッセル アズワン アズワン アズワン アズワン 三共空調
                            通常価格 31,971円 33,604円 18,985円 31,971円 20,634円 18,985円 17,149円 1,806円 6,000円 89,373円 63,183円 547円 19,887円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目  
                            TGK型番 0703-25-30-03 0703-25-30-01 0703-25-30-04 - 0703-25-30-02 - - - - - - - -

                            ベンコットモップセットS 45cm 東京硝子器械のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました