(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 10L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番

8318-0020 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8318-0020

1個

16,897( 18,587円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】1Lごとの目盛と一体成型のハンドル付です。 蒸留水、試薬、溶液の採取、分配に最適。
【商品仕様】
・容量(l):10
・胴径×高さ(mm):250×389
・キャップタイプ:83B
・品番:2318-0020JP
・・キャップ材質:PP
・・内径:6.3~8mmのチューブが適合するアダプター付。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 10Lの型番8318-0020のページです。
型番8318-0020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 10L

活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 10L

    活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 20L

    活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 20L

      活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 4L

      活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 4L

        活栓付丸型PPボトル(カーボーイ)

        活栓付丸型PPボトル(カーボーイ)

          丸型LDPEボトル(カーボーイ)

          丸型LDPEボトル(カーボーイ)

            メーカー サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス ケニス
            通常価格 16,897円 22,670円 10,500円 26,790円 11,100円
            通常出荷日 6日目   6日目   10日目   6日目   6日目  
            商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 - - PP(ポリプロピレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器
            形状 丸型 - - 丸型 丸型
            容量(L) 10 20 4 - -
            TGK型番 0656-22-05-72 - - - -

            活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 10Lのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました