(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シグマ光機 反射対物レンズ OBLRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OBLR-AMT
シグマ光機 反射対物レンズ OBLRシリーズ OBLR-AMT ハンシャタイブツレンズアダプタ

通常価格(税別)
6,250円 ~ 272,731円
税込価格
6,875円 ~ 300,004円

【特長】・反射鏡で構成された対物レンズで、ガラスの屈折率による色収差の影響がな...

詳細情報を確認する

型番

OBLR-AMT 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
焦点距離(mm)
倍率
作動距離 WD
適応波長
NA
視野
機械的鏡筒長
遮へい率
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

OBLR-AMT

レンズアダプタ
-
-
-
-
-
-
-
-
61-6928-12

1個

6,250( 6,875円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射鏡で構成された対物レンズで、ガラスの屈折率による色収差の影響がないので、350nm~7μmの広い波長領域で使用することができます。
・顕微分光や半導体の故障解析などに使用できます。
・本体の真中に付いている補正環を使って、鏡筒長の切替ができます。
・この調整で鏡筒長80mmから無限遠までの各種顕微鏡筒に使用できます。
・反射鏡のアルミ膜にはMgF2保護コートが付いているので、ミラーが劣化しにくく、長い期間使用することができます。
・対物レンズの取り付けネジはJIS規格のM20.32(P=0.706)を採用しているので、多くの顕微鏡鏡筒に取り付けられます。
・可視光と紫外光・赤外光でピント位置や像の大きさが変わらないので、不可視光の像と可視光像を正確に重ねる合わせることができます。
・顕微鏡のレボルバーに取り付けるためのアダプタ(OBLR-AMT)もご用意しています。
・反射対物レンズを固定できる固定式ホルダー(LHO-20.32)もご用意しています。
・※光軸の近くは反射鏡で遮蔽されているので、レーザ加工用に使用することはできません。
・※顕微鏡によってはレボルバーに反射対物レンズが取り付けられないものがあります。
・※カバーガラス厚さ目盛は動きません。
・※鏡筒長補正環の使用する鏡筒長の目盛と使用するカバーガラス厚さの目盛を合せてご使用ください。
・※光軸の中心は反射鏡で遮へいされているので、指向性がある光源を観察すると、受光量が極端に小さくなるか、観察できない可能性があります。
・※反射鏡による遮へい(約36%)やアルミの反射率(約90%/1面)によって、45%以上の光量ロスがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シグマ光機 反射対物レンズ OBLRシリーズ

シグマ光機 反射対物レンズ OBLRシリーズ

    アズワン 反射対物レンズ OBLRシリーズ

    アズワン 反射対物レンズ OBLRシリーズ

      凸レンズ 直径 45㎜ 焦点距離 65㎜

      凸レンズ 直径 45㎜ 焦点距離 65㎜

        反射型可変式NDフィルター VNDシリーズ

        反射型可変式NDフィルター VNDシリーズ

          メーカー シグマ光機 アズワン ケニス シグマ光機
          通常価格 6,250円 6,250円 1,498円 39,800円
          通常出荷日 15日目   15日目   4日目   15日目  

          シグマ光機 反射対物レンズ OBLRシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました