(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fineホットプレートスターラー F-17HSD

Fineホットプレートスターラー F-17HSD

通常単価(税別)
100,031円
税込単価
110,034円

デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合が可能な撹拌機器...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホットスターラー
  • 回転数(rpm):
    200~1200
  • 電源(V):
    100
  • 攪拌容量:
    50ml~3l
  • プレート寸法(mm):
    175X160
  • 外形寸法(mm):
    180X220X140H(ポール装着時 480H)
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 5A
  • メーカー品番:
    F-17HSD
  • TGKコード:
    0692630711
  • TGK型番:
    0692-63-07-11
  • 重量(g):
    3900
  • 特長1:
    デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。白金側温抵抗体のセンサー(ふっ素樹脂加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。80℃までの正確な温調ができています。強力なフェライト磁石を用いています。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
  • 仕様:
    モーター:インダクション
  • 脚注:
    使用容器500ml、液量500ml、室温24℃ 50℃設定、水温24℃より→50℃到達時間11分
  • 付属撹拌子:
    30mm 1個
  • 温度精度:
    ±0.1℃(安定時)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

F-17HSD 解除

Loading...

デジタル温度調整器付きで加熱板を必要な温度に調節・撹拌・混合できる研究用汎用機器

Fineホットプレートスターラー F-17HSD

プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げ。80℃までの正確な温度調節が可能。

製品仕様

  • モーター:インダクション
  • プレート寸法:175×160mm
  • 温度精度:±0.1℃(安定時)
  • 外形寸法:180×220×H140mm(ポール装着時 H480mm)
  • 重量:3.9kg
  • 電源:AC100V 50/60Hz 5A
  • 付属撹拌子1個:30mm
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプホットスターラー回転数(rpm)200~1200
電源(V)100攪拌容量50ml~3l
プレート寸法(mm)175X160外形寸法(mm)180X220X140H(ポール装着時 480H)
電源詳細AC100V 50/60Hz 5Aメーカー品番F-17HSD
TGKコード0692630711TGK型番0692-63-07-11
重量(g)3900特長1デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。白金側温抵抗体のセンサー(ふっ素樹脂加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。80℃までの正確な温調ができています。強力なフェライト磁石を用いています。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
仕様モーター:インダクション脚注使用容器500ml、液量500ml、室温24℃ 50℃設定、水温24℃より→50℃到達時間11分
付属撹拌子30mm 1個温度精度±0.1℃(安定時)
内容量1台 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-17HSD

1台

1個

100,031( 110,034円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合が可能な撹拌機器。
【特長】
・試料液直感形のホットスターラー。
・白金側温抵抗体のセンサー(ふっ素樹脂加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節。
・プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げ。
・80℃までの正確な温調が可能。
・強力なフェライト磁石を用いており、ホットスターラーでも磁力は安定。
・付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれる。
【用途】
・試料の加熱維持、攪拌混合に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fineホットプレートスターラー F-17HSDの型番F-17HSDのページです。
型番F-17HSDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fineホットプレートスターラー F-17HSD

Fineホットプレートスターラー F-17HSD

    Fine ホットスターラー くまとり形 F-101NH

    Fine ホットスターラー くまとり形 F-101NH

      Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)

      Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)

        多連式ホットスターラー F-614H/F-616H

        多連式ホットスターラー F-614H/F-616H

          多連式ホットスターラー F-614H/F-616H

          多連式ホットスターラー F-614H/F-616H

            強力撹拌子

            強力撹拌子

              Fine 強磁力スターラー F-208

              Fine 強磁力スターラー F-208

                Fineデジタル表示付多連式スターラーF-604ND

                Fineデジタル表示付多連式スターラーF-604ND

                  Fine 多連式スターラー F-604N(回転数 200~2000rpm)

                  Fine 多連式スターラー F-604N(回転数 200~2000rpm)

                    Fineデジタル表示付多連式スターラーF-606ND

                    Fineデジタル表示付多連式スターラーF-606ND

                      Fine 多連式スターラー F-606N

                      Fine 多連式スターラー F-606N

                        溶解型撹拌羽根 R1300

                        溶解型撹拌羽根 R1300

                          6連式ホットスターラー

                          6連式ホットスターラー

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 100,031円 43,902円 43,902円 197,653円 221,674円 3,515円 97,153円 96,777円 87,217円 121,527円 107,912円 42,282円 327,643円
                            通常出荷日 3日目   6日目   2日目   3日目   2日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ ホットスターラー ホットスターラー ホットスターラー ホットスターラー ホットスターラー 回転子 スターラー スターラー スターラー スターラー スターラー - ホットスターラー
                            回転数(rpm) 200~1200 300~1500 300~1500 300~1500 300~1500 - 50~1400 200~2000 200~2000 200~2000 200~2000 - 300~1500
                            電源(V) 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 100 - 100
                            攪拌容量 50ml~3l 50ml~3l 50ml~3l - - - 100ml~10l 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) - -
                            プレート寸法(mm) 175X160 175X160 175X160 130φ 130φ - - - - - - - -

                            Fineホットプレートスターラー F-17HSDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 温度上昇時間を教えて下さい。
                            A
                            50℃設定時の水温24℃→ 50℃到達時間は 11分 です。
                            安定時の温度精度は ±0.1℃ です。

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト