(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチメイトステッパー用オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NS-L
ニチメイトステッパー用オプション【25~100個入り】 ブンチュウ ピペット シリンジルイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,310円
税込単価
16,841円

【仕様】・材質:本体/PP(ポリプロピレン)、ピストン/PE(ポリエチレン)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロピペット
  • オートクレーブ:
    不可
  • その他:
    オプション
  • 本体材質:
    PP(ポリプロピレン)
  • ピストン材質:
    PE(ポリエチレン)

Loading...

 
カタログを表示

NS-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
メーカー型番
仕様
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS-L

可変式連続分注器オプションNS-L
NS-L
5.0mlシリンジ
2-5001-15

1パック

100個入り

15,310( 16,841円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:本体/PP(ポリプロピレン)、ピストン/PE(ポリエチレン)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニチメイトステッパー用オプションの型番NS-Lのページです。
型番NS-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチメイトステッパー用オプション

ニチメイトステッパー用オプション

    ニチメイトステッパー用オプション

    ニチメイトステッパー用オプション

      チップ

      チップ

        ビオラモディスポピペットII(プラスチック包装)

        ビオラモディスポピペットII(プラスチック包装)

          メーカー ニチリョー アズワン アズワン アズワン
          通常価格 10,805円 10,805円 10,500円 8,200円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
          商品タイプ マイクロピペット その他 ピペットチップ ピペットチップ
          オートクレーブ 不可 不可 - -
          その他 オプション オプション - -
          本体材質 PP(ポリプロピレン) - - -
          ピストン材質 PE(ポリエチレン) - - -

          ニチメイトステッパー用オプションのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          NS-M
          NS-N
          NS-S
          NS-V
          NS-X
          NS-Y
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          メーカー商品名 メーカー型番 仕様 アズワン型番

          15,310円

          ( 16,841円 )

          100個入り

          1パック -

          1日目

          可変式連続分注器オプションNS-MNS-M1.25mlシリンジ2-5001-13

          15,310円

          ( 16,841円 )

          100個入り

          1パック -

          1日目

          可変式連続分注器オプションNS-NNS-N2.5mlシリンジ2-5001-14

          15,310円

          ( 16,841円 )

          100個入り

          1パック -

          1日目

          可変式連続分注器オプションNS-SNS-S0.5mlシリンジ2-5001-12

          26,361円

          ( 28,997円 )

          100個入り

          1パック あり

          1日目

          可変式連続分注器オプションNS-VNS-V0.05mlシリンジ(チップ付き)2-5001-11

          15,310円

          ( 16,841円 )

          100個入り

          1パック -

          1日目

          可変式連続分注器オプションNS-XNS-X12.5mlシリンジ2-5001-16

          15,311円

          ( 16,842円 )

          50個入り

          1パック -

          1日目

          可変式連続分注器オプションNS-YNS-Y25mlシリンジ(アタッチメント1個付き)2-5001-17

          ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました