(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニユニ PTFE 0.2μm 百個

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニユニ PTFE 0.2μm 百個

通常単価(税別)
39,743円
税込単価
43,717円

【特長】フィルター・オートサンプラー用バイアル・セプタムが一体型となったPP製...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0996-04-35-41

型番

US203NPEORG 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

US203NPEORG

1個

39,743( 43,717円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】フィルター・オートサンプラー用バイアル・セプタムが一体型となったPP製のバイアルです。
・ミニユニ1つでろ過ができ、そのままオートサンプラーにかけられます。
・用途に応じて三種のミニユニを取揃えています。
・スリット(切込み)入りセプタム採用のため容易にニードルがセプタムを貫通します。
・ハイスループットオートメーション用です。
【商品仕様】
・フィルター材質:PTFE
・孔径(μm):0.2
・入数(本):100
・対応バイアルサイズ:12φ×32mm
・品番:US203NPEORG

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニユニ PTFE 0.2μm 百個の型番US203NPEORGのページです。
型番US203NPEORGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニユニ PTFE 0.2μm 百個

ミニユニ PTFE 0.2μm 百個

    ミニユニ PTFE 0.2μm 千個

    ミニユニ PTFE 0.2μm 千個

      メーカー GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン
      通常価格 39,743円 318,302円
      通常出荷日 6日目   6日目  
      TGK型番 0996-04-35-41 0996-04-35-84

      ミニユニ PTFE 0.2μm 百個のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました