(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マントルヒーター(フラスコ5L用) AFRT-50L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マントルヒーター(フラスコ5L用) AFRT-50L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
90,500円
税込単価
99,550円

【商品仕様】・ヒーター表面温度 低温用 15~120℃(液温max90℃)・型...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-0064-22

型番

CL8100-03-08 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL8100-03-08

1個

90,500( 99,550円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ヒーター表面温度 低温用 15~120℃(液温max90℃)
・型式AFRT-50L
・ビーカー容量5000ml
・電気容量500W

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マントルヒーター(フラスコ5L用) AFRT-50Lの型番CL8100-03-08のページです。
型番CL8100-03-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マントルヒーター(フラスコ5L用) AFRT-50L

マントルヒーター(フラスコ5L用) AFRT-50L

    マントルヒーター(ビーカー5L用/自動調節)GBRT-50L

    マントルヒーター(ビーカー5L用/自動調節)GBRT-50L

      マントルヒーター(ビーカー200/自動調節)GBRT-2L

      マントルヒーター(ビーカー200/自動調節)GBRT-2L

        マントルヒーター(ビーカー2L用/自動調節)GBRT-20L

        マントルヒーター(ビーカー2L用/自動調節)GBRT-20L

          マントルヒーター(ビーカー10L/自動調節)GBRT-100L

          マントルヒーター(ビーカー10L/自動調節)GBRT-100L

            マントルヒーター(フラスコ10L用) AFRT-100L

            マントルヒーター(フラスコ10L用) AFRT-100L

              メーカー 大科電器 クライミング クライミング クライミング クライミング 大科電器
              通常価格 90,500円 90,500円 42,336円 65,465円 127,000円 127,000円
              通常出荷日 12日目   15日目   12日目   15日目   15日目   15日目  
              アズワン型番 61-0064-22 - - - - 61-0064-23

              マントルヒーター(フラスコ5L用) AFRT-50Lのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました