(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扁平広口缶 10L・20L

型番:20-624-02-04
扁平広口缶 10L・20L ジュシセイヨウキ

通常価格(税別)
3,118円 ~ 3,416円
税込価格
3,430円 ~ 3,758円

1ツ口の広口タイプ。【特長】・液体の注入が容易。・中栓付き。・PE製なので特注...

詳細情報を確認する

型番

20-624-02-04 解除

Loading...

扁平広口缶 10L/20Lの仕様

扁平広口缶 10L/20L イメージ

扁平広口缶 10L/20L イメージ

  • 広口タイプで液体の注入が容易。
  • 下口なし。

0358-21-45-04

型式3001
品名20L
寸法(mm)355×180×437H
口内径(mm)98
仕様材質:高密度ポリエチレン(HDPE)

0358-21-45-05

型式3002
品名10L
寸法(mm)320×145×332H
口内径(mm)95
仕様材質:高密度ポリエチレン(HDPE)
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
寸法(mm)
口内径(mm)
メーカー品番
TGKコード
TGK型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

20-624-02-04

20L
355×180×437H
98
20-624-02-02
0358214504
0358-21-45-04
1個

1個

3,416( 3,758円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

1ツ口の広口タイプ。
【特長】
・液体の注入が容易。
・中栓付き。
・PE製なので特注でポリ栓コック等の溶接加工が容易に出来る。
【用途】
・大口径で持ち手付き角型ボトルで液体の運搬などに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扁平広口缶 10L・20L

扁平広口缶 10L・20L

    扁平広口缶 10・20L 角型

    扁平広口缶 10・20L 角型

      フッ素加工活栓付角型大型瓶

      フッ素加工活栓付角型大型瓶

        ポリ細口瓶(PE 中栓付)

        ポリ細口瓶(PE 中栓付)

          ポリ容器(底部傾斜・コック付)

          ポリ容器(底部傾斜・コック付)

            純水貯蔵瓶 容量 20L

            純水貯蔵瓶 容量 20L

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック ケニス エスコ ケニス
              通常価格 3,118円 3,360円 32,319円 12,200円 8,200円 10,670円
              通常出荷日 2日目   4日目   1日目   6日目   1日目~   当日出荷可能 4日目  
              商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 -
              形状 角型 角型 角型 丸型 角型 -
              材質 高密度ポリエチレン(HDPE) 高密度ポリエチレン(HDPE) - - - -
              特長1 広口タイプで液体の注入が容易です。 広口タイプで液体の注入が容易です。 - - - -
              内容量 1個 1個 - - - -

              扁平広口缶 10L・20Lのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました