(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロテクガード ライトワークウェア Lサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロテクガード ライトワークウェア Lサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

【特長】・PP素材1層のため、通気性・柔軟性に優れています・粉体からの保護(軽...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    つなぎタイプ
  • 用途:
    クリーンルーム
  • 商品タイプ:
    フード付きタイプ
  • 規格:
    規格無し
  • 素材:
    PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布
  • 特長:
    PP素材1層のため、通気性・柔軟性に優れています。粉体からの保護(軽作業)に適しています。前面にプラスチックファスナーがついていますので、着脱が容易に行えます。

型番

68811-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
適用胸囲(cm)
メーカー商品名
メーカー型番
適用身長(cm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

68811-1

L
4901750688103
100~108
プロテクガードウェア 68810-1
68810-1
176~182
2-5152-01

5個

600( 660円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PP素材1層のため、通気性・柔軟性に優れています
・粉体からの保護(軽作業)に適しています
・前面にプラスチックファスナーがついています
・より動きやすいように生地を軽量化
・生地強度が高く、破れにくい
【用途】
・機械の修繕作業・メンテナンス作業・粉塵を伴う軽作業・工場構内の清掃作業・来客用衛生作業着

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクガード ライトワークウェア Lサイズの型番68811-1のページです。
型番68811-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロテクガード ライトワークウェア Lサイズ

プロテクガード ライトワークウェア Lサイズ

    アズセーフSMSつなぎ服

    アズセーフSMSつなぎ服

      アゼアス PPズボン Mサイズ

      アゼアス PPズボン Mサイズ

        ディスポ白衣

        ディスポ白衣

          TRUSCO 帯電防止使い捨て保護服 3層

          TRUSCO 帯電防止使い捨て保護服 3層

            アゼアス PPヤッケ LL

            アゼアス PPヤッケ LL

              アズセーフつなぎ服(テープシールド付)

              アズセーフつなぎ服(テープシールド付)

                アゼアス PPズボン 3Lサイズ

                アゼアス PPズボン 3Lサイズ

                  ふっ素樹脂コート耐薬上着・ズボン

                  ふっ素樹脂コート耐薬上着・ズボン

                    メーカー 日本製紙クレシア アズワン アゼアス アズワン トラスコ中山 アゼアス アズワン アゼアス アズワン
                    通常価格 600円 760円 481円 511円 1,108円 481円 1,002円 481円 12,400円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                    種類 つなぎタイプ つなぎタイプ - その他 - - つなぎタイプ - -
                    用途 クリーンルーム クリーンルーム - クリーンルーム - - その他 - その他
                    商品タイプ フード付きタイプ フード付きタイプ - 襟付きタイプ - - フード付きタイプ - -
                    規格 規格無し 規格無し - 規格無し - - EN規格品 - 規格無し
                    素材 PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布 - - - - - - - -

                    プロテクガード ライトワークウェア Lサイズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました