(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファイバーチップピンセット 全長 125mm・130mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:250CF
ファイバーチップピンセット 全長 125mm・130mm ファイバーチップピンセット

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,200円
税込単価
9,020円

【特長】・先端がカーボン(非磁性)のため、クリーンルームでの精密部品の組立て等...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • ピンセット特徴:
    特殊
  • 材質:
    <チップ>カーボン
  • 仕様詳細:
    <ハンドル>非磁性金属 <チップ>耐酸性
  • 耐熱温度(℃):
    190(瞬時)、130(常時)
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
商品情報を表示

250CF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

250CF

125
10
-
ファイバーチップピンセット 250CF
250CF
9-3008-05
1本

1個

8,200( 9,020円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端がカーボン(非磁性)のため、クリーンルームでの精密部品の組立て等に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバーチップピンセット 全長 125mm・130mmの型番250CFのページです。
型番250CFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイバーチップピンセット 全長 125mm・130mm

ファイバーチップピンセット 全長 125mm・130mm

    ファイバーチップピンセット (非磁性) 全長 125mm・130mm

    ファイバーチップピンセット (非磁性) 全長 125mm・130mm

      精密ピンセット No.SS

      精密ピンセット No.SS

        耐酸性ピンセット(SCC)

        耐酸性ピンセット(SCC)

          精密ピンセット No.2A

          精密ピンセット No.2A

            フラットピンセット 全長 105mm・120mm

            フラットピンセット 全長 105mm・120mm

              強靭精密ピンセット

              強靭精密ピンセット

                MEISTERピンセット No.SS AXAL・チタン・耐酸鋼

                MEISTERピンセット No.SS AXAL・チタン・耐酸鋼

                  MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

                  MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

                    MEISTERピンセット No.2 AXAL・チタン・耐酸鋼

                    MEISTERピンセット No.2 AXAL・チタン・耐酸鋼

                      精密ピンセット No.3

                      精密ピンセット No.3

                        セラミックチップピンセット

                        セラミックチップピンセット

                          MEISTERピンセット No.00 チタン・耐酸鋼

                          MEISTERピンセット No.00 チタン・耐酸鋼

                            メーカー IDEAL-TEK アズワン アズワン アズワン アズワン IDEAL-TEK アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン IDEAL-TEK アズワン
                            通常価格 5,800円 5,800円 7,900円 2,800円 7,900円 4,800円 5,011円 5,084円 12,358円 4,850円 7,900円 11,900円 8,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目  
                            商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット
                            ピンセット特徴 特殊 特殊 精密 特殊 精密 ウエハー 精密 マイスター マイスター マイスター 精密 特殊 マイスター
                            材質 <チップ>カーボン - - - - SA(耐酸性ステンレス) - - - - - ハンドル/SA(耐酸鋼) -
                            仕様詳細 <ハンドル>非磁性金属 <チップ>耐酸性 - - - - - - - - - - - -
                            耐熱温度(℃) 190(瞬時)、130(常時) - - - - - - - - - - 1000 -

                            ファイバーチップピンセット 全長 125mm・130mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            248CF
                            269CF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            メーカー商品名 メーカー型式 アズワン型番 内容量

                            9,000円

                            ( 9,900円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12510-ファイバーチップピンセット 248CF248CF9-3008-04-

                            5,800円

                            ( 6,380円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            13031ファイバーチップピンセット 269CF269CF9-3008-03-

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました