(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き・TGK)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FU-16C
超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き・TGK) チョウオンパセンジョウキ FU

通常単価(税別)
34,394円
税込単価
37,833円

・卓上型・ヒーター無・15分タイマーおよび連続。フタ、洗浄カゴ付き。周波数:2...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「高周波利用設備許可申請書」届出不要

Loading...

超音波洗浄器 FUの外観

FU-12C(容量:1L)

FU-16C(容量:1.8L)

FU-25C(容量:3.1L)

商品情報を表示

FU-16C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
槽容量(L)
槽内寸法(mm)
TGK型番
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FU-16C

1.8
150×135×100H
0019-52-15-03
容量:75、周波数:28kHz
1台

1個

34,394( 37,833円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・卓上型・ヒーター無・15分タイマーおよび連続。
フタ、洗浄カゴ付き。
周波数:28kHz
材質:外装/SUS430、水槽/SUS304

(i)ご注意

  • 「高周波利用設備許可申請書」届出不要

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き・TGK)の型番FU-16Cのページです。
型番FU-16Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き・TGK)

超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き・TGK)

    超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き)

    超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き)

      超音波洗浄器 発振周波数40kHz

      超音波洗浄器 発振周波数40kHz

        超音波洗浄器用バスケット

        超音波洗浄器用バスケット

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン
          通常価格 34,394円 34,394円 15,630円 8,900円
          通常出荷日 11日目~   9日目~   1日目   1日目  
          商品タイプ 超音波清浄機 超音波清浄機 超音波清浄機 超音波清浄機
          用途 卓上型 卓上型 器具 器具
          電源 100 100 - -
          内容量 1台 1台 - -

          超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き・TGK)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          FU-12C
          FU-25C
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          槽容量
          (L)
          槽内寸法
          (mm)
          TGK型番 仕様 内容量

          34,394円

          ( 37,833円 )
          1個 -

          15日目

          1149×135×65H0019-52-15-02容量:75、周波数:28kHz-

          47,780円

          ( 52,558円 )
          1個 -

          11日目

          3.1235×135×100H0019-52-15-04容量:85、周波数:28kHz-

          超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました