(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型超音波洗浄機 WTC-1200-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型超音波洗浄機 WTC-1200-40

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
613,700円
税込価格
675,070円

【特長】・卓上型で大出力(1200W)・大型器具、機械部品などに対応した洗浄が...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-0173-59

型番

WTC-1200-40 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

WTC-1200-40

1個

613,700( 675,070円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上型で大出力(1200W)
・大型器具、機械部品などに対応した洗浄が可能となりました
・操作部に光電式センサ及び音声ガイドを採用
・濡れた手や汚れた手でスイッチに接触せずに音声ガイドにより確認しながら操作できます
・発振周波数及び設定した出力にて自動追尾
・安定した洗浄力が得られます。また、発振異常時用のアラーム表示付です
・排水ドレインコック以外にもオーバーフロー用ドレイン取付穴を設置
・循環システムへの拡張が容易になりました
【用途】
・電子・電気関係/ブラウン管、プリント基板、液晶ガラス、IC、ウェーハ、ダイオード
・シャドウマスク、磁気ヘッド
・食品・製薬/実験器具、生産用装置部品、ガラスビン、容器等の洗浄
【商品仕様】
・発振方式:周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
・定格出力:1200W
・発振周波数:40kHz
・電源:AC200V-230V:50/60Hz 600VA
・外寸法:800(W)×460(D)×472(H)mm
・槽内:610(W)×400(D)×268(H)mm(69L)
・槽材質:SUS304
・ドレインバルブ:Rc25A(1B)バルブ
・質量:40kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型超音波洗浄機 WTC-1200-40

大型超音波洗浄機 WTC-1200-40

    大型超音波洗浄機 WTC-600-40

    大型超音波洗浄機 WTC-600-40

      本多電子 卓上型超音波洗浄器 WTC-1200-40

      本多電子 卓上型超音波洗浄器 WTC-1200-40

        本多電子 卓上型超音波洗浄器 WTC-600-40

        本多電子 卓上型超音波洗浄器 WTC-600-40

          卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナー

          卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナー

            メーカー 本多電子 本多電子 三商 三商 カイジョー
            通常価格 613,700円 408,500円 646,000円 430,000円 136,805円
            通常出荷日 10日目   8日目   19日目   19日目   8日目  
            アズワン型番 61-0173-59 61-0173-58 - - -

            大型超音波洗浄機 WTC-1200-40のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました