(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滅菌モップクロス 1ケース(10枚×2袋/包×4包)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

滅菌モップクロス 1ケース(10枚×2袋/包×4包)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,628円
税込単価
22,691円

【特長】・ガンマ線滅菌済(25kGy)の多重包装品です。【商品仕様】・規格:1...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

102400

1個

20,628( 22,691円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガンマ線滅菌済(25kGy)の多重包装品です。
【商品仕様】
・規格:155×325mm
・入数:1ケース(10枚×2袋/包×4包)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

滅菌モップクロス 1ケース(10枚×2袋/包×4包)の型番102400のページです。
型番102400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滅菌モップクロス 1ケース(10枚×2袋/包×4包)

滅菌モップクロス 1ケース(10枚×2袋/包×4包)

    滅菌モップクロス 1ケース(10枚×2袋/包×4包)【小津産業】

    滅菌モップクロス 1ケース(10枚×2袋/包×4包)【小津産業】

      400mm スペアーモップ

      400mm スペアーモップ

        600mm スペアーモップ

        600mm スペアーモップ

          120x260mm モップ(ワックス用/5枚) EA928D-8A

          120x260mm モップ(ワックス用/5枚) EA928D-8A

            メーカー 小津産業 アズワン エスコ エスコ エスコ
            通常価格 20,628円 19,813円 2,780円 3,590円 7,590円
            通常出荷日 8日目   8日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

            滅菌モップクロス 1ケース(10枚×2袋/包×4包)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました