(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P41B
折りたたみコンテナー 34.5L~51.5L・コンテナー用台車 サンキャリーK オリタタミコンテナ

折りたたみコンテナー 34.5L~51.5L・コンテナー用台車 サンキャリーK P41B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,380円
税込単価
5,918円

優れた強度で物流用途に最適。オリコンはダンボールケースと比較して耐久性に優れて...

詳細情報を確認する

Loading...

P41B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(L)
外形高さ(mm)
外形高さ範囲(mm)
メーカー商品名
JANコード
有効内寸法(mm)
メーカー型番
折りたたみ時の高さ(mm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P41B

42.9
272
201-300
折りたたみコンテナー P41B
4983049454125
492×334×252
P41B
66
4-5315-22

1個

5,380( 5,918円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた強度で物流用途に最適。
オリコンはダンボールケースと比較して耐久性に優れており、リターナブル使用が可能。
繰り返し使用できます。

Loading...

P41Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナー 34.5L~51.5L・コンテナー用台車 サンキャリーKの型番P41Bのページです。
型番P41Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみコンテナー 34.5L~51.5L・コンテナー用台車 サンキャリーK

折りたたみコンテナー 34.5L~51.5L・コンテナー用台車 サンキャリーK

    折タタミコンテナー

    折タタミコンテナー

      折りたたみコンテナー 34.5L~51.5L・サンキャリーK

      折りたたみコンテナー 34.5L~51.5L・サンキャリーK

        650x440x488mm/ 116L 折畳コンテナ(青/2個)

        650x440x488mm/ 116L 折畳コンテナ(青/2個)

          51.5L 折畳コンテナ

          51.5L 折畳コンテナ

            扉付折タタミコンテナー CB-76NR片扉

            扉付折タタミコンテナー CB-76NR片扉

              73.9L 折畳コンテナ(半透明・蓋)

              73.9L 折畳コンテナ(半透明・蓋)

                折りたたみコンテナ(75Lタイプ)フタ

                折りたたみコンテナ(75Lタイプ)フタ

                  折りたたみコンテナー(29.9~50.6L)

                  折りたたみコンテナー(29.9~50.6L)

                    600x400x220mm/41.9L 折畳コンテナ

                    600x400x220mm/41.9L 折畳コンテナ

                      導電性折りたたみコンテナー

                      導電性折りたたみコンテナー

                        530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)

                        530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)

                          折りたたみコンテナ NKD型

                          折りたたみコンテナ NKD型

                            メーカー 三甲 三商 アズワン エスコ エスコ 三商 エスコ トラスコ中山 ケニス エスコ 岐阜プラスチック工業 エスコ ヒシ
                            通常価格 4,820円 9,020円 4,820円 17,000円 3,813円 6,975円 5,560円 2,035円 3,662円 3,926円 16,513円 3,593円 2,842円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 14日目   1日目   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ -
                            外形間口(mm) 530 - - 650 530 - 649 648 - 600 653 530 -
                            外形奥行(mm) 366 - - 440 366 - 439 438 - 400 442 366 -
                            外形間口範囲(mm) 501-600 - 501-600 601-700 501-600 - 601-700 601-700 - 501-600 - 501-600 -
                            外形奥行範囲(mm) 351-400 - 351-400 401-450 351-400 - 401-450 401-450 - 351-400 - 351-400 -

                            折りたたみコンテナー 34.5L~51.5L・コンテナー用台車 サンキャリーKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P31B
                            P51B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形高さ
                            (mm)
                            外形高さ範囲
                            (mm)
                            メーカー商品名 JANコード 有効内寸法
                            (mm)
                            メーカー型番 折りたたみ時の高さ
                            (mm)
                            アズワン型番

                            4,820円

                            ( 5,302円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            34.5221201-300折りたたみコンテナー P31B4983049453180492×334×201P31B864-5315-21

                            5,700円

                            ( 6,270円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            51.5325301-400折りたたみコンテナー P51BB4983049485150492×334×305P51BB864-5315-23

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました