(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リンテック21 リンクワイヤーストッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リンテック21 リンクワイヤーストッパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,304円
税込単価
6,934円

【特長】・キャスター付什器と床に接着固定・地震の揺れによる走り出しを防止

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    家具転倒防止用金具
  • 色:
    グレー
  • メーカー商品名:
    リンクワイヤーストッパー MW-001
  • メーカー型番:
    MW-001
  • 対象物重量:
    300kg
  • アズワン型番:
    2-9129-01

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MW-001

1個

6,304( 6,934円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター付什器と床に接着固定
・地震の揺れによる走り出しを防止

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンテック21 リンクワイヤーストッパーの型番MW-001のページです。
型番MW-001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リンテック21 リンクワイヤーストッパー

リンテック21 リンクワイヤーストッパー

    アズワン リンクワイヤーストッパー

    アズワン リンクワイヤーストッパー

      リンテック21 リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080

      リンテック21 リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080

        キャビネットホルダー LH-801GLP

        キャビネットホルダー LH-801GLP

          アズワン リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080

          アズワン リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080

            台車ストッパー

            台車ストッパー

              キャスターフレームホルダー

              キャスターフレームホルダー

                プロセブン(R)耐震マット

                プロセブン(R)耐震マット

                  キャビネットホルダー

                  キャビネットホルダー

                    リンテック21 自重堂 透析機械装置ストッパー

                    リンテック21 自重堂 透析機械装置ストッパー

                      メーカー リンテック21 アズワン リンテック21 アズワン アズワン リンテック21 リンテック21 アズワン リンテック21 リンテック21
                      通常価格 6,304円 6,650円 4,503円 3,923円 4,503円 6,500円 2,500円 1,900円 3,773円 30,168円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目  
                      商品タイプ 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 転倒防止マット 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具
                      グレー グレー グレー クリーム色(不透明) グレー グレー グレー - クリーム色(不透明) グレー
                      メーカー商品名 リンクワイヤーストッパー MW-001 - リンクプレートフラットII型 LP-080 - - 台車ストッパー LH-701 キャスターフレームホルダー LH-805 - キャビネットホルダー LH-801GLP 透析機械装置ストッパーMRO-001
                      メーカー型番 MW-001 - LP-080 - - LH-701 LH-805B - LH-801GLP MRO-001
                      対象物重量 300kg - 120kg/個 - - - 150kg/本 - 150kg/個 600kg以下/2個

                      リンテック21 リンクワイヤーストッパーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました