(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アドバンテック東洋 ディスポメンブレンフィルター 28CP080AS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アドバンテック東洋 ディスポメンブレンフィルター 28CP080AS

通常単価(税別)
16,819円
税込単価
18,501円

【商品仕様】・フィルター直径:28mm、有効濾過面積:5.1cm^2、ハウジン...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0567-40-82-67

型番

39132280 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

39132280

1個

16,819( 18,501円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フィルター直径:28mm、有効濾過面積:5.1cm^2、ハウジング材質:ポリプロピレン
・28CPタイプ メンブレンフィルター材質:セルロースアセテート
・孔径(μm):0.80
・滅菌:EOG滅菌済み
・型式:28CP080AS
・入数(個):50
・主要用途:無菌水の作製
・培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌、粒子除去

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アドバンテック東洋 ディスポメンブレンフィルター 28CP080ASの型番39132280のページです。
型番39132280に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アドバンテック東洋 ディスポメンブレンフィルター 28CP080AS

アドバンテック東洋 ディスポメンブレンフィルター 28CP080AS

    ディスポメンブレンフィルター 28CP020AS

    ディスポメンブレンフィルター 28CP020AS

      アドバンテック東洋 ディスポメンブレンフィルター 28SP020RS

      アドバンテック東洋 ディスポメンブレンフィルター 28SP020RS

        ディスポメンブレンフィルター 28SP020AN

        ディスポメンブレンフィルター 28SP020AN

          東京硝子 ディスポメンブレンフィルター 28CP080AS

          東京硝子 ディスポメンブレンフィルター 28CP080AS

            ディスポメンブレンフィルター 28SP045AN

            ディスポメンブレンフィルター 28SP045AN

              ディスポメンブレンフィルター 28SP045RS

              ディスポメンブレンフィルター 28SP045RS

                ディスポメンブレンフィルター 28SP045AN05JS

                ディスポメンブレンフィルター 28SP045AN05JS

                  ディスポメンブレンフィルター 0.20/0.45μm

                  ディスポメンブレンフィルター 0.20/0.45μm

                    東京硝子 ディスポメンブレンフィルター 28SP020RS

                    東京硝子 ディスポメンブレンフィルター 28SP020RS

                      メーカー アドバンテック東洋 アドバンテック東洋 アドバンテック東洋 アドバンテック東洋 東京硝子器械 アドバンテック東洋 アドバンテック東洋 アドバンテック東洋 東京硝子器械 東京硝子器械
                      通常価格 16,819円 16,819円 16,998円 14,840円 16,819円 14,840円 16,998円 113,493円 14,778円 16,998円
                      通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目  
                      TGK型番 0567-40-82-67 0567-40-82-65 0567-40-82-61 0567-40-82-63 - 0567-40-82-64 0567-40-82-62 0567-40-82-14 - -

                      アドバンテック東洋 ディスポメンブレンフィルター 28CP080ASのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました