(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペアラーグ 緑 MO571-8-260X-MB 東京硝子器械

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スペアラーグ 緑 MO571-8-260X-MB 東京硝子器械

通常単価(税別)
2,143円
税込単価
2,357円

【特長】・交差汚染を防ぐゾーニング清掃に適した5色のモップです。・・金具部分は...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0644-55-81-62

型番

MO571-8-260X-MB-G 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MO571-8-260X-MB-G

4個

2,143( 2,357円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・交差汚染を防ぐゾーニング清掃に適した5色のモップです。
・・金具部分はステンレス製で、樹脂部分には抗菌加工を施しています。
・・スリムなボディで隅々まで清掃できます。
・・モップに合わせてスペアも5色取り揃えています。
【商品仕様】
・品名:モップ スペアラーグE-8
・種類:MO516-000U-MB用スペア 緑
・品番:MO571-8-260X-MB
・寸法(mm):約230×240
・重量(g):約260

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スペアラーグ 緑 MO571-8-260X-MB 東京硝子器械の型番MO571-8-260X-MB-Gのページです。
型番MO571-8-260X-MB-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペアラーグ 緑 MO571-8-260X-MB 東京硝子器械

スペアラーグ 緑 MO571-8-260X-MB 東京硝子器械

    スペアラーグ 緑 MO571-8-260X-MB

    スペアラーグ 緑 MO571-8-260X-MB

      モップHGフリーハンドルEX/スペアラーグ

      モップHGフリーハンドルEX/スペアラーグ

        スペアラーグ MO571-8-300X-MB 白

        スペアラーグ MO571-8-300X-MB 白

          スペアラーグ MO571-8-300X-MB 緑

          スペアラーグ MO571-8-300X-MB 緑

            モップHGフリーハンドルEX 緑 東京硝子器械

            モップHGフリーハンドルEX 緑 東京硝子器械

              モップHGフリーハンドルEX 青

              モップHGフリーハンドルEX 青

                モップHGフリーハンドルEX 白

                モップHGフリーハンドルEX 白

                  モップHGフリーハンドルEX 緑 TGK

                  モップHGフリーハンドルEX 緑 TGK

                    メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                    通常価格 2,143円 2,144円 2,143円 2,246円 2,246円 3,981円 3,981円 3,981円 3,981円
                    通常出荷日 6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                    TGK型番 0644-55-81-62 - - 0644-55-81-73 - 0644-55-81-42 0644-55-81-41 0644-55-81-43 -

                    スペアラーグ 緑 MO571-8-260X-MB 東京硝子器械のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました