(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GD/X シリンジフィルター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6874-2502
GD/X シリンジフィルター ブンリ ブンセキ ロカ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,391円 ~ 62,462円
税込価格
31,230円 ~ 68,708円

目詰まりしにくいシリンジフィルターです。3層構造のプレフィルターを内蔵していま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シリンジフィルター
  • フィルター径(φmm):
    25
  • ろ過面積(cm2):
    4.6
  • 材質:
    ハウジング/PP(ポリプロピレン)
  • 特長:
    目詰まりしにくいシリンジフィルターです。3層構造のプレフィルターを内蔵していますので、懸濁粒子が多い溶液のろ過に便利です。

型番

6874-2502 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
孔径(μm)
貫通穴径・メンブレン材質
メーカー商品名
型番
アズワン型番
詳細仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

6874-2502

0.2
PTFE(四フッ化エチレン)
GDXシリンジフィルタ6874-2502
6874-2502
1-196-01
接続:入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアー/残液量:エアパージ前/1.4ml、エアパージ後/約250μl/耐圧:0.52Mpa

1個

58,247( 64,072円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

目詰まりしにくいシリンジフィルターです。3層構造のプレフィルターを内蔵していますので、懸濁粒子が多い溶液のろ過に便利です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GD/X シリンジフィルター

GD/X シリンジフィルター

    GD/X シリンジフィルター 6874・6900シリーズ

    GD/X シリンジフィルター 6874・6900シリーズ

      25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 GMF 1500入

      25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 GMF 1500入

        ワットマン シリンジフィルタ 0.2/0.45μm 21.7×29.7mm

        ワットマン シリンジフィルタ 0.2/0.45μm 21.7×29.7mm

          25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45μ PES 滅菌

          25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45μ PES 滅菌

            メーカー GEヘルスケア・ジャパン アズワン GEヘルスケア・ジャパン 三商 東京硝子器械
            通常価格 28,391円 28,112円 447,802円 54,858円 28,602円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   17日目   2日目~   6日目  
            商品タイプ シリンジフィルター シリンジフィルター - シリンジフィルター -
            フィルター径(φmm) 25 - - - -
            ろ過面積(cm2) 4.6 - - - -
            材質 ハウジング/PP(ポリプロピレン) - - - -
            特長 目詰まりしにくいシリンジフィルターです。3層構造のプレフィルターを内蔵していますので、懸濁粒子が多い溶液のろ過に便利です。 - - - -

            GD/X シリンジフィルターのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました