(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易クリーンブース PBF1515

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

簡易クリーンブース PBF1515

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
505,924円 ~ 684,162円
税込価格
556,516円 ~ 752,578円

超薄型ファンフィルタユニットを採用した軽量かつ省電力の多目的ブースです。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンブース
  • 間口(mm):
    1500
  • 奥行(mm):
    1500
  • 高さ(mm):
    2010
  • 電源:
    単相100V
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100 / 1000
  • 材質:
    フレーム:鋼板製メラミン焼き付け塗装、周囲:帯電防止ビニールカーテン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
アズワン型番
消費電力(50/60Hz)(W)
風量(50Hz)(m3/min)
風量(60Hz)(m3/min)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-3234-84
68/64
10
11
47

1個

505,924( 556,516円 )

7日目

61-3234-85
136/128
20
22
60

1個

684,162( 752,578円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超薄型ファンフィルタユニットを採用した軽量かつ省電力の多目的ブースです。
【特長】
・簡易組立て構造で、誰でも簡単に組み立てることができます。
・省電力で運転コストが経済的です。
【仕様】
・間口:1,500mm
・奥行:1,500mm
・高さ:2,010mm
・電源:AC 100V
・洗浄度:クラス100~1000Fed/Std
・フレーム材質:鋼板 メラミン焼付塗装
・カーテン材質:帯電防止ビニール
【主な用途】
・半導体
・液晶工場
・食品工場

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易クリーンブース PBF1515

簡易クリーンブース PBF1515

    簡易クリーンブース(日本無機)

    簡易クリーンブース(日本無機)

      EC-MACシリーズ 薄型ファンフィルターユニット

      EC-MACシリーズ 薄型ファンフィルターユニット

        ファンフィルタユニット

        ファンフィルタユニット

          パッケージ式クリーンユニット

          パッケージ式クリーンユニット

            クリーンボックス用交換HEPAフィルタ CDシリーズ

            クリーンボックス用交換HEPAフィルタ CDシリーズ

              オプションシャワーブース(コンパクト設計・軽量タイプ)

              オプションシャワーブース(コンパクト設計・軽量タイプ)

                簡易エアシャワー

                簡易エアシャワー

                  ポータブルエアーシャワー

                  ポータブルエアーシャワー

                    超薄型ファンフィルタユニット 厚さ145mm

                    超薄型ファンフィルタユニット 厚さ145mm

                      クリーンルーム用防塵ブース

                      クリーンルーム用防塵ブース

                        メーカー 日本無機 アズワン 日本エアーテック コトヒラ工業 日本エアーテック ケニス コトヒラ工業 コトヒラ工業 アズワン 日本無機 アズワン
                        通常価格 505,924円 513,170円 57,544円 117,787円 521,702円 19,000円 206,701円 626,835円 325,416円 229,565円 64,291円
                        通常出荷日 7日目   7日目   1日目~   4日目   19日目   11日目   26日目   8日目   8日目~   7日目   1日目  
                        商品タイプ クリーンブース クリーンブース フィルターユニット クリーンブース フィルターユニット フィルターユニット クリーンブース 除塵装置 除塵装置 フィルターユニット フィルターユニット
                        間口(mm) 1500 1500 - - - - 1100 1060 - 610 -
                        奥行(mm) 1500 1500 - - 420 - 1100 1000 - - -
                        高さ(mm) 2010 2010 - - 1500 - 2100 2035 - 145 -
                        電源 単相100V - 単相100V その他 三相200V - - 単相100V 単相100V - -

                        簡易クリーンブース PBF1515のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました