(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fineウォーターバス FWB-21B(Rt+5~95℃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fineウォーターバス FWB-21B(Rt+5~95℃)

通常単価(税別)
39,000円
税込単価
42,900円

簡単操作な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    100V
  • 外寸法(mm):
    220X271X135H
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 8A 三芯接地プラグ付き電源コード
  • メーカー品番:
    FWB-21B
  • TGKコード:
    0692632433
  • TGK型番:
    0692-63-24-33
  • 商品タイプ詳細:
    恒温器
  • タイプ:
    定温
  • 温度範囲(℃):
    Rt+5~95
  • 槽内寸法(mm):
    φ210X130H
  • 重量(kg):
    1.4
  • 特長1:
    簡単操作な低価格ウォーターバス。
  • 特長2:
    マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
  • 温度調整方式:
    バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
  • バス材質:
    SUS304
  • 内容量:
    1台

型番

FWB-21B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FWB-21B

1台

1個

39,000( 42,900円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡単操作な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fineウォーターバス FWB-21B(Rt+5~95℃)の型番FWB-21Bのページです。
型番FWB-21Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fineウォーターバス FWB-21B(Rt+5~95℃)

Fineウォーターバス FWB-21B(Rt+5~95℃)

    Fineウォーターバス FWB-21B(TGK)

    Fineウォーターバス FWB-21B(TGK)

      Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(室温+5℃~Max.199℃)

      Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(室温+5℃~Max.199℃)

        恒温槽(水・油)

        恒温槽(水・油)

          ウォーターバス(TGK)

          ウォーターバス(TGK)

            Fineマルチバス FMB-160(TGK)

            Fineマルチバス FMB-160(TGK)

              ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

              ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

                Fineマルチバス FMB-160(50~250℃)

                Fineマルチバス FMB-160(50~250℃)

                  Fineオイルバス FWB-240(Rt+5~199℃)

                  Fineオイルバス FWB-240(Rt+5~199℃)

                    マイコン制御オイルバス BOシリーズ

                    マイコン制御オイルバス BOシリーズ

                      電子冷却ブロック恒温槽(クールスタット)

                      電子冷却ブロック恒温槽(クールスタット)

                        ウォーターバス 235×294×94mm

                        ウォーターバス 235×294×94mm

                          投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

                          投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ヤマト科学 東京理化器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン ケニス ヤマト科学
                            通常価格 39,000円 34,602円 220,197円 248,157円 31,649円 163,306円 31,649円 163,306円 67,786円 82,449円 25,836円 34,000円 170,689円
                            通常出荷日 2日目   2日目   3日目   7日目   6日目   3日目   6日目~   3日目   6日目   12日目   8日目~   8日目   7日目  
                            電源 100V 100V - - 100V 100V 100V 100V 100V - - 100V -
                            外寸法(mm) 220X271X135H 220X271X135H - - - 170×212×179H - 170×212×179H - - - - -
                            電源詳細 AC100V 50/60Hz 8A 三芯接地プラグ付き電源コード AC100V 50/60Hz 8A 三芯接地プラグ付き電源コード - - - AC100V 50/60Hz 4A - AC100V 50/60Hz 4A AC100V 50/60Hz 7A - - - -
                            メーカー品番 FWB-21B FWB-21B - - - FMB-160 - FMB-160 FWB-240 - - - -
                            TGKコード 0692632433 0692632433 - - - 0692632437 - 0692632437 0692632432 - - - -

                            Fineウォーターバス FWB-21B(Rt+5~95℃)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました