(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,800円
税込単価
7,480円

【特長】・フタにサンロック(別売)を取り付けると本体にロック出来ます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ブルー
  • 容量(L):
    54.3
  • 外形間口(mm):
    551
  • 外形奥行(mm):
    399
  • 外形高さ(mm):
    307
  • メーカー品番:
    サンボックス 54-2
  • JANコード:
    4983049325456
  • 内寸法(mm):
    513×361×301
  • メーカー型番:
    54-2 ブルー
  • アズワン型番:
    4-1004-01

(i)ご注意

  • 商品をご購入の際は次の点にご注意ください。本体は型番4-1004-01、4-1004-06。フタは型番4-1004-02、4-1004-05、4-1004-07(ロック部は付属しません)。ロック部は4-1004-03、4-1004-11となります(ともに4個入り)。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

54-2

1個

6,800( 7,480円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタにサンロック(別売)を取り付けると本体にロック出来ます。

(i)ご注意

  • 商品をご購入の際は次の点にご注意ください。本体は型番4-1004-01、4-1004-06。フタは型番4-1004-02、4-1004-05、4-1004-07(ロック部は付属しません)。ロック部は4-1004-03、4-1004-11となります(ともに4個入り)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンボックスの型番54-2のページです。
型番54-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス

サンボックス

    サンボックス 本体/フタ/サンロック

    サンボックス 本体/フタ/サンロック

      パッチン錠付コンテナー

      パッチン錠付コンテナー

        とり貝トレー 透明

        とり貝トレー 透明

          670×335×241mm/42.6Lコンテナ(グレー)

          670×335×241mm/42.6Lコンテナ(グレー)

            569x359x305mm/ 46.5L コンテナ(2個)

            569x359x305mm/ 46.5L コンテナ(2個)

              1173×335×195mm/60.2Lコンテナ(グレー)

              1173×335×195mm/60.2Lコンテナ(グレー)

                1173×335×288mm/91.4Lコンテナ(グレー)

                1173×335×288mm/91.4Lコンテナ(グレー)

                  ストッパー金具付コンテナー RB-28

                  ストッパー金具付コンテナー RB-28

                    TTC型コンテナ用フタ

                    TTC型コンテナ用フタ

                      クリスタルサンボックス

                      クリスタルサンボックス

                        ヒシ T型コンテナ グレー 19.7L

                        ヒシ T型コンテナ グレー 19.7L

                          ストッパー金具付コンテナー RB-54

                          ストッパー金具付コンテナー RB-54

                            メーカー 三甲 アズワン アズワン 三甲 エスコ エスコ エスコ エスコ 三商 トラスコ中山 アズワン 三菱ケミカル 三商
                            通常価格 6,800円 700円 8,350円 113円 4,510円 6,401円 8,120円 9,393円 6,930円 1,000円 1,540円 3,992円 8,663円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   7日目   4日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - その他 - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - -
                            ブルー - - - グレー ブルー グレー グレー - - ホワイト - -
                            容量(L) 54.3 - - 0.14 42.6 46.5 60.2 91.4 - - - - -
                            外形間口(mm) 551 - - 197 670 569 1173 1173 - - - - -

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました