(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウォーターサンプラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウォーターサンプラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,100円
税込単価
49,610円

【特長】・メンブレンフィルターを用いた生菌数検出簡易キットです・簡易法ながら従...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    微生物検査関連用品
  • 仕様:
    HPC総生菌用サンプラー(赤)
  • メーカー商品名:
    ウォーターサンプラー MHPC10025
  • メーカー型番:
    MHPC10025
  • アズワン型番:
    1-4444-01
  • フィルター材質:
    セルロース混合エステル(格子入り)
  • デバイス材質:
    パドル/PE(ポリエチレン)、容器/SAN

型番

MHPC10025 解除

Loading...

【商品仕様】
   型番:MHPC10025
・フィルター材質:セルロース混合エステル(格子入り)
・デバイス材質:パドル/PE(ポリエチレン)、容器/SAN
・HPC総生菌用サンプラー(赤)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHPC10025

1個

45,100( 49,610円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メンブレンフィルターを用いた生菌数検出簡易キットです
・簡易法ながら従来の標準法に対して高い相関があります
・プラスチック容器に滅菌済の0.45μm孔径メンブレンフィルター及び各種粉末培地が装着されていますので、操作中に考えられるコンタミの心配がありません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウォーターサンプラーの型番MHPC10025のページです。
型番MHPC10025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウォーターサンプラー

ウォーターサンプラー

    アンプル培地 (一般生菌用/ペトリパッド)

    アンプル培地 (一般生菌用/ペトリパッド)

      サニ太くん(R)

      サニ太くん(R)

        汚染度チェック用キット

        汚染度チェック用キット

          ミリポア メンブレンフィルター

          ミリポア メンブレンフィルター

            メーカー メルク メルク アズワン アズワン 東京硝子器械
            通常価格 45,100円 18,100円 16,211円 13,509円 21,910円
            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目  
            商品タイプ 微生物検査関連用品 培地 微生物検査関連用品 微生物検査関連用品 微生物検査関連用品
            仕様 HPC総生菌用サンプラー(赤) - - - -
            メーカー商品名 ウォーターサンプラー MHPC10025 - - - -
            メーカー型番 MHPC10025 - - - -
            アズワン型番 1-4444-01 - - - -

            ウォーターサンプラーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            培地カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました