(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルターチップART(フィルター付チップ詰め替えセット/ラック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2179-RT
フィルターチップART(フィルター付チップ詰め替えセット/ラック) ブンチュウ ピペット シリンジルイ

通常価格(税別)
9,200円 ~ 13,649円
税込価格
10,120円 ~ 15,014円

【商品仕様】<型番:2149P-RT>・-20μlで先端がマイクロポイントのシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

2179-RT 解除

Loading...

2149P-RT

2179-RT

2065-RI

商品情報を表示

型番リスト

型番
目盛(ml)
マイナス目盛(ml)
分注範囲(ml)
メーカー商品名
メーカー型番
仕様
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2179-RT

-
ナチュラル
88.9
フィルターチップ2179-RT
2179-RT
2179-HR詰め替え用
1-7910-68

1個

9,200( 10,120円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
<型番:2149P-RT>
・-20μlで先端がマイクロポイントのシンプルなデザイン
・2006-ERはRT(リロードタワー)-20μl専用の空ラック
・RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。
・詰替え(リロードタワー)タイプ
・電子滅菌済
<型番:2179-RT>
・2008-ERはRT(リロードタワー)-1000μl専用の空ラック
・RT(リロードタワーはHR(ヒンジラック)、2008-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。
・詰替え(リロードタワー)タイプ
・電子滅菌済
・バルクタイプの販売はございません。
<型番:2065-RI>
・2065‐HRの詰め替え用です。
・放射線滅菌済
・入数:96本×10ラック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルターチップART(フィルター付チップ詰め替えセット/ラック)

フィルターチップART(フィルター付チップ詰め替えセット/ラック)

    フィルターチップ ART (放射線滅菌済)

    フィルターチップ ART (放射線滅菌済)

      メーカー サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン
      通常価格 9,200円 8,072円
      通常出荷日 7日目~   1日目~  
      商品タイプ ピペットチップ ピペットチップ
      オートクレーブ 不可 不可
      その他 オプション -
      詳細タイプ ART -

      フィルターチップART(フィルター付チップ詰め替えセット/ラック)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました