(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウォーターバス(TGK)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウォーターバス(TGK)

通常単価(税別)
31,649円
税込単価
34,814円

【特長】 ・ロータリーエバポレーター用のウォーターバスや、簡易の恒温水槽など幅...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    100V
  • 商品タイプ詳細:
    その他
  • 温度範囲(℃):
    5~80
  • 槽内寸法(mm):
    228×94
  • 外形寸法(mm):
    235×294×94H
  • 電源詳細:
    電源:AC100V 50/60Hz 7.5A
  • 型式:
    SB-350
  • TGK型番:
    0594-63-24-01
  • バス材質:
    SUS304

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

180180

1個

31,649( 34,814円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロータリーエバポレーター用のウォーターバスや、簡易の恒温水槽など幅広く使用できます。
・過熱を防ぐ過昇防止器を内蔵しています。
・マグネチックスターラートの組合せで、撹拌しながら精度のよい温度コントロールができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウォーターバス(TGK)の型番180180のページです。
型番180180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウォーターバス(TGK)

ウォーターバス(TGK)

    ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

    ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

      卓上恒温水槽 NTT-2200(5~80℃)

      卓上恒温水槽 NTT-2200(5~80℃)

        恒温油槽 T-22H 容量:21L

        恒温油槽 T-22H 容量:21L

          Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃)

          Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃)

            卓上恒温水槽 NTT-2200(TGK)

            卓上恒温水槽 NTT-2200(TGK)

              大型ウォーターバス 本体/攪拌スノコ

              大型ウォーターバス 本体/攪拌スノコ

                投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

                投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

                  恒温油槽 T-205-T 容量:36L

                  恒温油槽 T-205-T 容量:36L

                    恒温オイルバス(TGK)

                    恒温オイルバス(TGK)

                      送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10~260

                      送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10~260

                        恒温水槽 噴流撹拌式

                        恒温水槽 噴流撹拌式

                          Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)

                          Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)

                            メーカー 東京理化器械 東京硝子器械 東京理化器械 トーマス科学 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン ヤマト科学 トーマス科学 東京理化器械 ヤマト科学 ケニス 東京硝子器械
                            通常価格 31,649円 31,649円 96,000円 195,015円 65,094円 96,000円 18,600円 170,689円 232,711円 106,604円 540,219円 92,000円 80,614円
                            通常出荷日 6日目   6日目~   3日目   8日目   3日目   3日目   1日目   7日目   4日目   17日目   4日目   9日目   3日目  
                            電源 100V 100V 100V 100V 100V 100V - - 100V - - 100V 100V
                            商品タイプ詳細 その他 - 恒温水槽 - - - - - - その他 - - -
                            温度範囲(℃) 5~80 - 5~80 - - - - - - 5~35 - - -
                            槽内寸法(mm) 228×94 - 180×240×140 - - - - - - - - - -
                            外形寸法(mm) 235×294×94H - 220×424×335H(付属水槽セット時) - - - - - - - - - -

                            ウォーターバス(TGK)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました