(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロチューブポンプ 3サイズ 東京理化器械

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロチューブポンプ 3サイズ 東京理化器械

通常単価(税別)
69,127円
税込単価
76,040円

【特長】・ローラーセットは一体型で脱着が簡単に行えます。新開発のローラー構造に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送液ポンプ
  • 電源:
    0.4A 40VA AC100V 50/60Hz
  • 使用温度定格(℃):
    0~40℃

(i)ご注意

  • チューブは別売りです。

Loading...

製品仕様
仕様最大吐出圧:147kPa(1.5kg/cm2)
最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)
使用液粘度:Max.2Pa・s(2000cp)
使用液温度:0~60℃(氷結不可)
チューブ掛数:1本掛
使用可能チューブ径:内径3.7×外径6.1mm
使用周囲温度範囲:0~40℃(結露不可)
外形寸法(mm):120×130×178H
重量(kg):約3.2
電源:0.4A 40VA AC100V 50/60Hz
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
流量範囲(ml/min)
サイズ(mm)
TGK型番
重量(kg)
仕様
付属チューブサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

251280

10~1450×2
外形:127×130×177H
0594-64-82-31
約3
チューブ押え方式:ネジ可変式
外径:3~6.1

1個

69,127( 76,040円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラーセットは一体型で脱着が簡単に行えます。新開発のローラー構造により、巻き込みを軽減します
・チューブケースの両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動・掛替えが容易に行えます
・正転・逆転の回転方向をスチッチ1つで簡単に切替えられます
・◇:ペリスタルティックチューブポンプ

(i)ご注意

  • チューブは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロチューブポンプ 3サイズ 東京理化器械の型番251280のページです。
型番251280に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロチューブポンプ 3サイズ 東京理化器械

マイクロチューブポンプ 3サイズ 東京理化器械

    マイクロチューブポンプ 3サイズ

    マイクロチューブポンプ 3サイズ

      イージーロードポンプヘッドⅡ 本体/取り付け金具

      イージーロードポンプヘッドⅡ 本体/取り付け金具

        ポンプヘッド イージーロード3

        ポンプヘッド イージーロード3

          イージーロードポンプヘッドII 本体/取り付け金具 7720シリーズ

          イージーロードポンプヘッドII 本体/取り付け金具 7720シリーズ

            耐薬CTFEルアーコック

            耐薬CTFEルアーコック

              マスターフレックス ポンプヘッド

              マスターフレックス ポンプヘッド

                定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ) MPシリーズ・オプション

                定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ) MPシリーズ・オプション

                  スパスリットチューブ 15~50m

                  スパスリットチューブ 15~50m

                    定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)

                    定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)

                      メーカー 東京理化器械 東京硝子器械 マスターフレックス ヤマト科学 アズワン アズワン ヤマト科学 アズワン 東京硝子器械 東京理化器械
                      通常価格 69,127円 69,127円 12,800円 102,700円 12,800円 29,367円 15,131円 79,000円 9,303円 107,800円
                      通常出荷日 17日目   17日目   1日目~   7日目~   1日目   8日目   4日目~   1日目~   6日目   8日目~  
                      商品タイプ 送液ポンプ 送液ポンプ - 送液ポンプ - その他 - - その他 チュービングポンプ
                      電源 0.4A 40VA AC100V 50/60Hz - - - - - - - - 100V
                      使用温度定格(℃) 0~40℃ - - - - - - - - -

                      マイクロチューブポンプ 3サイズ 東京理化器械のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      251320
                      251340
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      流量範囲
                      (ml/min)
                      サイズ
                      (mm)
                      TGK型番 重量
                      (kg)
                      仕様 付属チューブサイズ
                      (mm)

                      94,944円

                      ( 104,438円 )
                      1個 -

                      17日目

                      10~180外形:120×130×178H0594-64-82-32約3.2チューブ押え方式:固定幅の溝式内径1.15×外径3.2

                      94,944円

                      ( 104,438円 )
                      1個 -

                      17日目

                      80~1450外形:120×130×178H0594-64-82-33約3.2チューブ押え方式:固定幅の溝式内径3.7×外径6.1

                      チューブポンプ・チュービングポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました