(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

広口試薬びん FEP 500mL

型番

2100-0016 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプふっ素樹脂製容器形状丸型
容量(L)0.5TGK型番0602-17-40-73

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2100-0016

1個

23,842( 26,226円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・本体:FEP製 キャップ:ETFE製
・容量(mL):500
・胴径×高さ(mm):71×165
・-270~+205℃使用可能
・品番:2100-0016

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

広口試薬びん FEP 500mLの型番2100-0016のページです。
型番2100-0016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

広口試薬びん FEP 500mL

広口試薬びん FEP 500mL

    広口試薬びん FEP 125mL

    広口試薬びん FEP 125mL

      PPバイアル瓶 褐色 容量 2.5mL~50.0mL

      PPバイアル瓶 褐色 容量 2.5mL~50.0mL

        メーカー サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械 アズワン
        通常価格 23,842円 14,253円 27,417円
        通常出荷日 6日目   6日目   8日目~  
        商品タイプ ふっ素樹脂製容器 - PP(ポリプロピレン)製容器
        形状 丸型 - 丸型
        容量(L) 0.5 0.125 -
        TGK型番 0602-17-40-73 - -

        広口試薬びん FEP 500mLのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト