(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファライトワイパー クリーンパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルファライトワイパー クリーンパック【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,900円
税込単価
14,190円

ポリエステル100%の長繊維の2重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    ポリエステル
  • 色:
    ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    10 / 100
  • サイズ(in):
    9X9
  • メーカー商品名:
    アルファライトワイパー TX1008
  • メーカー型番:
    TX1008
  • アズワン型番:
    1-6920-01
  • 特長:
    ポリエステル100%の長繊維の2重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。
  • 特長2:
    アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています
  • 内容量:
    1ケース(75枚×2袋)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TX1008

1ケース(75枚×2袋)

1パック

2個入り

12,900( 14,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエステル100%の長繊維の2重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファライトワイパー クリーンパックの型番TX1008のページです。
型番TX1008に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファライトワイパー クリーンパック

アルファライトワイパー クリーンパック

    アズワン アルファライトワイパー

    アズワン アルファライトワイパー

      除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

      除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

        エクセリーフ EL-25C

        エクセリーフ EL-25C

          Jクロス (厚手大判タイプ)

          Jクロス (厚手大判タイプ)

            エクセリーフ EL-25C

            エクセリーフ EL-25C

              エクセリーフ

              エクセリーフ

                ベンコット リントフリー AZ-8 100枚×30

                ベンコット リントフリー AZ-8 100枚×30

                  エクセリーフ

                  エクセリーフ

                    アルファ10ワイプ TX1012 100枚入

                    アルファ10ワイプ TX1012 100枚入

                      無塵布

                      無塵布

                        オートクレーブ対応ワイピングクロス

                        オートクレーブ対応ワイピングクロス

                          ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

                          ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

                            メーカー テックスワイプ アズワン アズワン 小津産業 小津産業 アズワン アズワン 三商 小津産業 三商 東京硝子器械 アズワン アズワン
                            通常価格 12,900円 12,900円 19,813円 14,229円 21,788円 14,229円 12,446円 40,200円 12,446円 34,100円 11,550円 1,422円 5,524円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   12日目   1日目~   9日目   8日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ワイパー ワイパー ワイパー - - ワイパー ワイパー - - - - - -
                            材質 ポリエステル ポリエステル 綿 - - - - - - - - - -
                            ホワイト ホワイト ホワイト - - - - - - - - - -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 10 / 100 10 / 100 - - - - - - - - - - -
                            サイズ(in) 9X9 - - - - - - - - - - - -

                            アルファライトワイパー クリーンパックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました