(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

球面平凸レンズ(合成石英 φ25~φ30) SLSQシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SLSQ-30-35P
球面平凸レンズ(合成石英 φ25~φ30) SLSQシリーズ SLSQ-30-35P キュウメンヘイトツレンズ

通常単価(税別)
11,400円
税込単価
12,540円

【特長】・単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。・レーザ...

詳細情報を確認する

型番

SLSQ-30-35P 解除

Loading...

製品仕様

型番焦点距離曲率半径バックフォーカス
SLSQ-30-3000P3000mm1380mm2998.6mm
SLSQ-30-4000P4000mm1840mm3998.6mm
SLSQ-30-5000P5000mm2300mm4998.6mm
SLSQ-30-35P35mm16.1mm26.6mm
商品情報を表示

SLSQ-30-35P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(φmm)
焦点距離(mm)
コバ厚(mm)
曲率半径
中心厚 tc(mm)
バックフォーカス
偏心
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLSQ-30-35P

30
35
2
16.1mm
12.3
26.6mm
<1′
61-6896-60

1個

11,400( 12,540円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。
・レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
・350nm以下の紫外光でも使えレーザ耐力の高い合成石英製のレンズです。
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
・色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。
・※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※平凸レンズには光を入れる向きがあります。
・※必ず凸面側から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

球面平凸レンズ(合成石英 φ25~φ30) SLSQシリーズの型番SLSQ-30-35Pのページです。
型番SLSQ-30-35Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

球面平凸レンズ(合成石英 φ25~φ30) SLSQシリーズ

球面平凸レンズ(合成石英 φ25~φ30) SLSQシリーズ

    球面平凸レンズ(合成石英 φ5~φ20) SLSQシリーズ

    球面平凸レンズ(合成石英 φ5~φ20) SLSQシリーズ

      球面平凸レンズ(合成石英 φ40~φ50.8) SLSQシリーズ

      球面平凸レンズ(合成石英 φ40~φ50.8) SLSQシリーズ

        球面平凸レンズ 反射防止膜タイプ SLBシリーズ

        球面平凸レンズ 反射防止膜タイプ SLBシリーズ

          球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

          球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

            球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ 外径(30~100mm)

            球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ 外径(30~100mm)

              リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ

              リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ

                球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

                球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

                  球面両凸レンズ SLB-4シリーズ

                  球面両凸レンズ SLB-4シリーズ

                    メーカー シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 アズワン シグマ光機
                    通常価格 9,388円 11,400円 13,300円 5,253円 2,906円 10,950円 10,250円 22,856円 10,400円
                    通常出荷日 15日目~   15日目   15日目   15日目~   15日目~   15日目~   15日目   15日目   15日目  

                    球面平凸レンズ(合成石英 φ25~φ30) SLSQシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    SLSQ-30-200P
                    SLSQ-30-250P
                    SLSQ-30-4000P
                    SLSQ-30-5000P
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    外径
                    (φmm)
                    焦点距離
                    (mm)
                    コバ厚
                    (mm)
                    曲率半径 中心厚 tc
                    (mm)
                    バックフォーカス 偏心 アズワン型番

                    9,388円

                    ( 10,327円 )
                    1個 -

                    15日目

                    30200292mm3.2197.8mm<1′61-6896-71

                    9,388円

                    ( 10,327円 )
                    1個 -

                    15日目

                    302502115mm3248mm<1′61-6896-73

                    10,750円

                    ( 11,825円 )
                    1個 -

                    17日目

                    30400021840mm2.13998.6mm<3′61-6896-89

                    11,250円

                    ( 12,375円 )
                    1個 -

                    15日目

                    30500022300mm2.14998.6mm<3′61-6896-90

                    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました