(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.2μm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:13020809
メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.2μm【10~100個入り】 ロカフィルターメンブレン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,290円
税込単価
22,319円

親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

13020809 解除

Loading...

 
カタログを表示

13020809 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13020809

φ90
4-911-04

1パック

25個入り

20,290( 22,319円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。
水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。
耐薬品性に優れています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.2μmの型番13020809のページです。
型番13020809に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.2μm

メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.2μm

    メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.1μm

    メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.1μm

      親水性PTFEメンブレンフィルタ

      親水性PTFEメンブレンフィルタ

        ナイロンネットフィルタ

        ナイロンネットフィルタ

          PVDFシリンジフィルター

          PVDFシリンジフィルター

            フロリナートメンブレンフィルタ

            フロリナートメンブレンフィルタ

              PTFEメンブレンフィルタ

              PTFEメンブレンフィルタ

                シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) 0.45μm

                シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) 0.45μm

                  デュラポアメンブレンフィルタ

                  デュラポアメンブレンフィルタ

                    メーカー アドバンテック東洋 アドバンテック東洋 ケニス ケニス 東京硝子器械 ケニス ケニス ケニス ケニス
                    通常価格 20,290円 20,290円 19,276円 19,900円 9,765円 99,494円 22,026円 22,213円 36,560円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   4日目~   4日目   6日目~   5日目   4日目~   7日目   5日目  
                    商品タイプ メンブレンフィルター メンブレンフィルター - - - - - - -
                    孔径(μm) 0.2 0.1 - - - - - - -

                    メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.2μmのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    13020802
                    13020804
                    13020879
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ
                    (mm)
                    アズワン型番

                    20,760円

                    ( 22,836円 )

                    100個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    φ254-911-02

                    27,990円

                    ( 30,789円 )

                    100個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    φ474-911-03

                    58,300円

                    ( 64,130円 )

                    10個入り

                    1パック あり

                    8日目

                    φ2934-911-06

                    遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました