(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラーボトル PETG 標準 100~500mL 1060-05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ローラーボトル PETG 標準 100~500mL 1060-05

通常単価(税別)
39,329円
税込単価
43,262円

【特長】・ワクチンや抗体、増殖因子などの産生用製品です。・冷蔵保存の衝撃や圧力...

詳細情報を確認する

型番

1060-05 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1060-05

1個

39,329( 43,262円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワクチンや抗体、増殖因子などの産生用製品です。
・冷蔵保存の衝撃や圧力に耐性のあるPETG製です。
【商品仕様】
・型番:1060-05
・仕様:標準
・培養面積(cm2):1050
・使用容量(mL):100~500
・入数:1箱(5個/袋×4包入)
・材質:本体/PETG(ポリエチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
・γ線滅菌済
・無毒性・パイロジェンフリー
・※有効期限:製造後60ヶ月

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ローラーボトル PETG 標準 100~500mL 1060-05の型番1060-05のページです。
型番1060-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラーボトル PETG 標準 100~500mL 1060-05

ローラーボトル PETG 標準 100~500mL 1060-05

    滅菌採水瓶 (樹脂製)

    滅菌採水瓶 (樹脂製)

      広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L

      広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L

        プラスチックコンテナ 110mL 百個

        プラスチックコンテナ 110mL 百個

          ボトルディスペンサー Seripettor

          ボトルディスペンサー Seripettor

            JPボトル 滅菌済

            JPボトル 滅菌済

              ボトル

              ボトル

                メーカー サーモフィッシャーサイエンティフィック コクゴ 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン ケニス
                通常価格 39,329円 9,480円 110円 16,400円 42,329円 20,650円 25,300円
                通常出荷日 8日目   5日目   1日目~   11日目   1日目   1日目   11日目  
                商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 その他樹脂製容器 PE(ポリエチレン)製容器 - - - -
                形状 丸型 - 丸型 - - - -
                容量(L) 0.5 - - 0.11 - - -
                アズワン型番 3-3407-01 - - - - - -

                ローラーボトル PETG 標準 100~500mL 1060-05のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました