(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACCI-A4612オートクレーブカート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ACCI-A4612オートクレーブカート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
352,786円
税込単価
388,065円

【特長】・オートクレーブ・滅菌庫に入れることが可能な耐熱仕様。【商品仕様】・サ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

ACCI-A4612 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACCI-A4612

1個

352,786( 388,065円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートクレーブ・滅菌庫に入れることが可能な耐熱仕様。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸)mm:D460×W1220×H1560
・段数:3段
・材質:棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/SUS304 柱/SUS304(キャップ・ナット共) レッジ/SUS304
・キャスター:φ125フェノール車 ステンレス金具 自在車 4輪ストッパー付
・ドーリー:本体枠/SUS304
・お客様組立品
・製造国:日本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ACCI-A4612オートクレーブカートの型番ACCI-A4612のページです。
型番ACCI-A4612に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACCI-A4612オートクレーブカート

ACCI-A4612オートクレーブカート

    ACCI-A6109オートクレーブカート

    ACCI-A6109オートクレーブカート

      ACCI-A4609オートクレーブカート

      ACCI-A4609オートクレーブカート

        ACCI-A6112オートクレーブカート

        ACCI-A6112オートクレーブカート

          ACCI-A6107オートクレーブカート

          ACCI-A6107オートクレーブカート

            W1G-A6106ACオートクレブワゴン

            W1G-A6106ACオートクレブワゴン

              W1G-A4609ACオートクレブワゴン

              W1G-A4609ACオートクレブワゴン

                W1G-A4607ACオートクレブワゴン

                W1G-A4607ACオートクレブワゴン

                  W1G-A6110ACオートクレブワゴン

                  W1G-A6110ACオートクレブワゴン

                    W6C-A6109 W6型 ワゴン

                    W6C-A6109 W6型 ワゴン

                      W2C-A6110 W2型 ワゴン

                      W2C-A6110 W2型 ワゴン

                        W1C-A6109 W1型 ワゴン

                        W1C-A6109 W1型 ワゴン

                          W3C-A6109 W3型 ワゴン

                          W3C-A6109 W3型 ワゴン

                            メーカー キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン
                            通常価格 352,786円 327,950円 312,390円 376,029円 317,508円 141,554円 140,154円 138,616円 176,199円 131,598円 122,531円 139,872円 143,757円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   15日目   15日目   15日目   15日目  

                            ACCI-A4612オートクレーブカートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました