(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライ真空ポンプ DA-121D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドライ真空ポンプ DA-121D

通常価格(税別)
211,765円
税込価格
232,942円

【特長】・ダイアフラム型ですので無音無震動です。・100V電源で使用でき、長時...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドライ式
  • 排気速度(l/min):
    120/145
  • 到達圧力(Pa):
    3300
  • 詳細タイプ:
    サーマルプロテクター内蔵
  • サイズ(mm):
    207×411×285
  • 吸気口径(OD)×(ID)(mm):
    16×12
  • 接ガス部材質:
    ポンプヘッド:アルミ鉱物、バルブ:PTFE(四フッ化エチレン)、ダイアフラム:EPDM(エチレンプロピレンゴム)
  • アズワン型番:
    1-671-13
  • 重量(g):
    26000
  • 電源(V):
    AC100(50/60Hz)

型番

DA-121D 解除

Loading...

商品仕様

型番排気速度(L/min)到達圧力(kPa)電源(V)吸・排気口径(OD)×(ID)mmサイズ(mm)重量(kg)
DA-121D120/1453.3100(50/60Hz)16×12207×411×28526
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

DA-121D

1個

211,765( 232,942円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイアフラム型ですので無音無震動です。
・100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
【商品仕様】
・型番:DA-121D
・排気速度(L/min):120/145
・到達圧力(kPa):3.3
・吸気口径(OD)×(ID)mm:
・サーマルプロテクター内蔵
・電源:100V 50/60Hz
・サイズ(mm):207×411×285
・重量(kg):26
・接ガス部材質:ポンプヘッド/アルミ鉱物、バルブ/PTFE(四フッ化エチレン)、ダイアフラム/EPDM(エチレンプロピレンゴム)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライ真空ポンプ DA-121D

ドライ真空ポンプ DA-121D

    ドライ真空ポンプ DA-241S

    ドライ真空ポンプ DA-241S

      ドライ真空ポンプ DAシリーズ

      ドライ真空ポンプ DAシリーズ

        ドライ真空ポンプ DAT-100S

        ドライ真空ポンプ DAT-100S

          ドライ真空ポンプ 21.3kPa

          ドライ真空ポンプ 21.3kPa

            ドライ真空ポンプ 21.3kPa DA-60S

            ドライ真空ポンプ 21.3kPa DA-60S

              ドライ真空ポンプ DTU-20

              ドライ真空ポンプ DTU-20

                ドライ真空ポンプ DA-30D

                ドライ真空ポンプ DA-30D

                  ベローズポンプ

                  ベローズポンプ

                    ドライ真空ポンプ DA-60D

                    ドライ真空ポンプ DA-60D

                      ドライ真空ポンプ DAP-15

                      ドライ真空ポンプ DAP-15

                        ドライ真空ポンプ DA-120S

                        ドライ真空ポンプ DA-120S

                          ドライ真空ポンプ DAP-12S

                          ドライ真空ポンプ DAP-12S

                            メーカー アルバック アルバック アズワン アルバック アズワン アルバック アルバック アルバック 東京硝子器械 アルバック アルバック アズワン アルバック
                            通常価格 211,765円 196,586円 58,199円 124,335円 82,890円 85,764円 243,765円 85,647円 34,442円 149,163円 42,680円 165,647円 25,527円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   33日目   1日目   1日目   1日目   1日目   11日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ ドライ式 - - - - - ドライ式 ドライ式 - - - ドライ式 -
                            排気速度(l/min) 120/145 - - - - - 20/23(50/60Hz) 30/36 - - - 120/144(50/60Hz) -
                            到達圧力(Pa) 3300 - - - - - 200 6700 - - - 13300 -
                            詳細タイプ サーマルプロテクター内蔵 - - - - - サーマルプロテクター内蔵 サーマルプロテクター内蔵 - - - - -
                            サイズ(mm) 207×411×285 - - - - - 161×327×217 212×278×224.5 - - - - -

                            ドライ真空ポンプ DA-121Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました