(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス加圧容器 容量 5~39L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TM21SRV
ステンレス加圧容器 容量 5~39L キンゾクセイヨウキ

通常単価(税別)
48,938円
税込単価
53,832円

加圧時にフタを開けることができない安全構造の金属製容器。【特長】・最高使用圧力...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    真空・加圧容器
  • 材質:
    ステンレス
  • 最高使用圧力:
    約0.49MPa(5kgf/cm2)
  • エア供給口・液体取出口:
    Rc1/4
  • 材質詳細:
    本体:ステンレス(SUS304)/Oリング:バイトン
  • 特長:
    加圧時はフタを開ける事ができない安全構造です。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 負圧環境下では使用しないでください。負圧環境下では変形する可能性があり危険です。
  • 高温で使用するとパッキン(シリコンゴム)や継手のグリスが溶けて不具合が発生する可能性があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TM21SRV 解除

Loading...

加圧時にフタを開けることができない安全構造のステンレス製加圧容器

TM5SRV

TM5SRV

TM10SRV

TM10SRV

TM18SRV

TM18SRV

加圧時にフタを開けることができない安全構造のステンレス製加圧容器
加圧時にフタを開けることができない安全構造のステンレス製加圧容器
加圧時にフタを開けることができない安全構造のステンレス製加圧容器
品番型番容量(l)径×高さ(mm)重量(kg)
4-5009-03TM5SRV5φ228×2102.1
4-5009-01TM10SRV10φ228×3652.7
4-5009-02TM18SRV18φ228×5503.5
4-5009-04TM21SRV20φ228×6003.7
4-5009-05TM20SRV24φ315×4335.7
4-5009-06TM39SRV39φ315×6167.4

製品仕様

  • 最高使用圧力: 約0.49MPa(5kgf/cm2)
  • 材質: 本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/バイトン
  • エア供給口・液体取出口: Rc1/4
商品情報を表示

TM21SRV の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
メーカー型式
径X高さ(mm)
重量(kg)
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM21SRV

20L
ステンレス加圧容器TM21SRV
TM21SRV
φ228X600
3.7
4-5009-04
1個

1個

48,938( 53,832円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

加圧時にフタを開けることができない安全構造の金属製容器。
【特長】
・最高使用圧力: 約0.49MPa(5kgf/cm2)
・材質: 本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/バイトン
・エア供給口・液体取出口: Rc1/4

(i)ご注意

  • 負圧環境下では使用しないでください。負圧環境下では変形する可能性があり危険です。
  • 高温で使用するとパッキン(シリコンゴム)や継手のグリスが溶けて不具合が発生する可能性があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス加圧容器 容量 5~39Lの型番TM21SRVのページです。
型番TM21SRVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス加圧容器 容量 5~39L

ステンレス加圧容器 容量 5~39L

    ステンレス加圧容器 TM-SRVシリーズ 容量 5~39L

    ステンレス加圧容器 TM-SRVシリーズ 容量 5~39L

      ステンレス加圧容器 TM39B-SR

      ステンレス加圧容器 TM39B-SR

        ストレートワンタッチタンク SOT-2L

        ストレートワンタッチタンク SOT-2L

          ステンレス加圧容器 TMC39

          ステンレス加圧容器 TMC39

            ステンレス加圧容器 TM30B-SR

            ステンレス加圧容器 TM30B-SR

              ステンレス加圧容器 TA253

              ステンレス加圧容器 TA253

                ステンレス加圧容器 TA

                ステンレス加圧容器 TA

                  ステンレス加圧容器(液面計付) TM39SRV-LG

                  ステンレス加圧容器(液面計付) TM39SRV-LG

                    ストレートワンタッチタンク SOT-3L

                    ストレートワンタッチタンク SOT-3L

                      ステンレス加圧容器 TB21D(ユニコントロールズ)

                      ステンレス加圧容器 TB21D(ユニコントロールズ)

                        ステンレス加圧容器(液面計付) TM20SRV-LG

                        ステンレス加圧容器(液面計付) TM20SRV-LG

                          ステンレス加圧容器 61-3520-31(アズワン)

                          ステンレス加圧容器 61-3520-31(アズワン)

                            メーカー ユニコントロールズ アズワン ユニコントロールズ 武蔵エンジニアリング アズワン ユニコントロールズ ユニコントロールズ アズワン アズワン 武蔵エンジニアリング ユニコントロールズ ユニコントロールズ アズワン
                            通常価格 48,938円 48,938円 133,711円 83,300円 132,061円 127,938円 349,793円 172,474円 115,567円 91,140円 295,360円 113,755円 295,360円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   10日目   26日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   19日目   10日目   10日目   10日目  
                            商品タイプ 真空・加圧容器 真空・加圧容器 - - 真空・加圧容器 - - - - - - - -
                            材質 ステンレス ステンレス - - ステンレス - - - - - - - -
                            最高使用圧力 約0.49MPa(5kgf/cm2) - - - - - - - - - - - -
                            エア供給口・液体取出口 Rc1/4 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 本体:ステンレス(SUS304)/Oリング:バイトン - - - - - - - - - - - -

                            ステンレス加圧容器 容量 5~39Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TM20SRV
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量 メーカー商品名 メーカー型式 径X高さ
                            (mm)
                            重量
                            (kg)
                            アズワン型番 内容量

                            91,443円

                            ( 100,587円 )
                            1個 -

                            10日目

                            24Lステンレス加圧容器TM20SRVTM20SRVφ315X4335.74-5009-05-

                            加圧容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました