(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンラバーヒーター 50×100mm~300×500mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:200X300-97WN10
シリコンラバーヒーター 50×100mm~300×500mm シリコンラバーヒーター

通常単価(税別)
11,810円
税込単価
12,991円

金属抵抗体を使用した標準厚み1.6mmの柔軟性のある面状発熱体。【特長】・アル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 電源:
    100V
  • 厚さ:
    標準1.6mm(電源入力部:約5mm程度)
  • 耐電圧:
    AC1000V/min
  • 絶縁抵抗値:
    100MΩ以上
  • 耐熱温度:
    180℃以下
  • 消費電力許容:
    100W以下±15%、100W以上±10%
  • 特長1:
    複合材で構成されているので、絶縁および耐熱性にすぐれています。
  • 特長2:
    薄く、柔軟性があるので被加熱面への取り付け加工が容易です。
  • 仕様:
    電源電圧:AC100V
  • 許容ワット密度:
    0.55W/cm2(使用条件により異なります)
  • 内容量:
    1枚

型番

200X300-97WN10 解除

Loading...

薄くて柔軟なシリコーン素材で形状加工が容易!

シリコンラバーヒーター

シリコンラバーヒーター

電源入力部は約5mm程度であるが、標準厚みは1.6mmと非常に薄い。
電源電圧はAC100Vを使用で、耐電圧はAC1,000V/min。
絶縁抵抗は100MΩ以上で、耐熱温度は180℃以下。
金属抵抗体を使用しており、あらゆる形状・寸法の製作ができ、被加熱面の形状に合わせ穴を開けることも可能。

商品情報を表示

200X300-97WN10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
メーカー品番
TGKコード
TGK型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200X300-97WN10

300
200
200X300-97WN10-
0580179936
0580-17-99-36
1枚

1個

11,810( 12,991円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金属抵抗体を使用した標準厚み1.6mmの柔軟性のある面状発熱体。
【特長】
・アルミ板に貼り付けた状態で、約5分ほどで最高温度に到達する加熱機器。
・優れた絶縁および耐熱性をもつ。
・薄く、柔軟性があるので被加熱面への取り付け加工が容易。
【用途】
・情報機器用として複写機、プリンター、ファクシミリなどの機器の性能を安定させるために導入。
・医療機器用として消毒、血液検定器、呼吸機器などの温度補償用。
・現像機器用として医療、製版、写真など、調理機器用として温蔵庫、ホットプレートなどに。
・その他、配管保温用として品質維持や内部の流動を安定として活用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコンラバーヒーター 50×100mm~300×500mmの型番200X300-97WN10のページです。
型番200X300-97WN10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンラバーヒーター 50×100mm~300×500mm

シリコンラバーヒーター 50×100mm~300×500mm

    シリコンラバーヒーター 幅50×100~300×500mm

    シリコンラバーヒーター 幅50×100~300×500mm

      シリコンラバーヒーター 50×50mm~300×500mm

      シリコンラバーヒーター 50×50mm~300×500mm

        Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL

        Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL

          サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

          サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

            ヒーティングテープ

            ヒーティングテープ

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
              通常価格 5,239円 5,239円 4,650円 79,062円 75,958円 12,428円
              通常出荷日 3日目   3日目~   1日目~   3日目   3日目   8日目~  
              商品タイプ ヒーター ヒーター - - - -
              電源 100V 100V - - - -
              厚さ 標準1.6mm(電源入力部:約5mm程度) 標準1.6mm(電源入力部:約5mm程度) - - - -
              耐電圧 AC1000V/min AC1000V/min - - - -
              絶縁抵抗値 100MΩ以上 100MΩ以上 - - - -

              シリコンラバーヒーター 50×100mm~300×500mmのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 防水性はありますか?
              A
              防水性は御座いません。
              Q 切断は可能ですか?
              A
              断線及び、絶縁不十分となる為、切断不可能です。

              この商品のバリエーション

              型番
              100X300-98MN10-
              100X350-98FN10-
              100X400-96ZN30-
              200X350-98HN10-
              200X400-98XN10-
              200X450-98YN10-
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              長さ
              (mm)

              (mm)
              メーカー品番 TGKコード TGK型番 内容量

              9,240円

              ( 10,164円 )
              1個 -

              3日目

              300100100X300-98MN10-05801799160580-17-99-16-

              9,960円

              ( 10,956円 )
              1個 -

              3日目

              350100100X350-98FN10-05801799170580-17-99-17-

              10,320円

              ( 11,352円 )
              1個 -

              3日目

              400100100X400-96ZN30-05801799180580-17-99-18-

              12,551円

              ( 13,806円 )
              1個 -

              3日目

              350200200X350-98HN10-05801799370580-17-99-37-

              13,291円

              ( 14,620円 )
              1個 -

              3日目

              400200200X400-98XN10-05801799380580-17-99-38-

              15,596円

              ( 17,156円 )
              1個 -

              3日目

              450200200X450-98YN10-05801799390580-17-99-39-

              発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました