(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネル・ユニオン PT1/2 5個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パネル・ユニオン PT1/2 5個入

通常単価(税別)
11,013円
税込単価
12,114円

【商品仕様】・PT:1/2・T:M30・寸法 A1 (mm):16・寸法 A2...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0457-17-80-64

型番

PMZ04-04 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMZ04-04

1個

11,013( 12,114円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PT:1/2
・T:M30
・寸法 A1 (mm):16
・寸法 A2 (mm):16
・寸法 二面幅B(mm):36
・寸法 C (mm):10
・寸法 D (mm):26
・寸法 G (mm):2
・寸法 H (mm):10
・寸法 R (mm):3
・寸法 P (Φ):40
・寸法 (L) (mm):36
・入数(個):5
・材質:PP製
・品番:PMZ-04-04

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パネル・ユニオン PT1/2 5個入の型番PMZ04-04のページです。
型番PMZ04-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネル・ユニオン PT1/2 5個入

パネル・ユニオン PT1/2 5個入

    パネル・ユニオン PT1/4 5個入

    パネル・ユニオン PT1/4 5個入

      異径ブッシュ PT1×PT1/2 5個入

      異径ブッシュ PT1×PT1/2 5個入

        プラグ PT1 5個入

        プラグ PT1 5個入

          パネル・ユニオン PT3/8・PT1/2

          パネル・ユニオン PT3/8・PT1/2

            パネル・ユニオン PT3/8 5個入

            パネル・ユニオン PT3/8 5個入

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
              通常価格 11,013円 9,077円 11,987円 11,768円 9,731円 9,731円
              通常出荷日 10日目   9日目   9日目   11日目   7日目~   10日目  
              TGK型番 0457-17-80-64 0457-17-80-62 0457-17-81-31 0457-17-81-47 - 0457-17-80-63

              パネル・ユニオン PT1/2 5個入のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました