(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三角アジャスター30 AJT-30(キャニオン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三角アジャスター30 AJT-30(キャニオン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,928円
税込単価
2,121円

【特長】・シェルフを複数台をならべて設置したり、壁面に寄せて設置するときに使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    三角アジャスター
  • アズワン型番:
    61-3805-47

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AJT-30

4個

1,928( 2,121円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シェルフを複数台をならべて設置したり、壁面に寄せて設置するときに使用するアジャスターです。
【商品仕様】
・材質:SUS304
・ボルト長さ:32mm
・製造国:日本

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三角アジャスター30 AJT-30(キャニオン)の型番AJT-30のページです。
型番AJT-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三角アジャスター30 AJT-30(キャニオン)

三角アジャスター30 AJT-30(キャニオン)

    PKS ポールクランプ

    PKS ポールクランプ

      床面固定金具C FK-C(キャニオン)

      床面固定金具C FK-C(キャニオン)

        メーカー キャニオン アズワン キャニオン
        通常価格 1,928円 2,200円 2,000円
        通常出荷日 6日目   12日目   6日目  
        商品タイプ その他 その他 その他
        その他 オプション オプション オプション
        詳細タイプ 三角アジャスター - 床面固定金具
        アズワン型番 61-3805-47 - 61-3805-48

        三角アジャスター30 AJT-30(キャニオン)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました