(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 遠心ろ過デバイス MAP001C36/37/38

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 遠心ろ過デバイス MAP001C36/37/38【24個入り】

通常単価(税別)
32,641円
税込単価
35,905円

【特長】・20mLまでの試料のロスを抑えて迅速に濃縮回収します・90%以上の回...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルターホルダー・濾過ユニット
  • サイズ(mm):
    50×120
  • 容量(ml):
    20
  • 品名:
    マクロセップアドバンス 遠心ろ過デバイス 20mL
  • 特長1:
    最大サンプル容量:20mL
  • 特長2:
    許容遠心力:、5000×g(限外ろ過膜)、14000×g(精密ろ過膜)
  • 特長3:
    有効ろ過面積:7.2cm^2
  • 摘要:
    限外ろ過用(オメガメンブレン)
  • カラー:
    キャップカラー:イエロー
  • 仕様:
    分画分子量:1K

型番

MAP001C37 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
TGK型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAP001C37

0266-28-61-39
1箱(24個入)

1パック

24個入り

32,641( 35,905円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・20mLまでの試料のロスを抑えて迅速に濃縮回収します
・90%以上の回収率です
・品名:マクロセップアドバンス 遠心ろ過デバイス 20mL
・摘要:限外ろ過用(オメガメンブレン)
・分画分子量:1K

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 遠心ろ過デバイス MAP001C36/37/38の型番MAP001C37のページです。
型番MAP001C37に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 遠心ろ過デバイス MAP001C36/37/38

東京硝子 遠心ろ過デバイス MAP001C36/37/38

    東京硝子 遠心ろ過デバイス 0266-28-61

    東京硝子 遠心ろ過デバイス 0266-28-61

      遠心ろ過デバイス 5mL

      遠心ろ過デバイス 5mL

        超低吸着 遠心式ろ過ユニット

        超低吸着 遠心式ろ過ユニット

          遠心ろ過デバイス MAP010C37 24個入

          遠心ろ過デバイス MAP010C37 24個入

            遠心ろ過デバイス MAP100C37 24個入

            遠心ろ過デバイス MAP100C37 24個入

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ザルトリウス 東京硝子器械 東京硝子器械
              通常価格 32,641円 32,641円 27,244円 18,600円 32,641円 32,641円
              通常出荷日 8日目   8日目   8日目   1日目~   6日目   8日目  
              商品タイプ フィルターホルダー・濾過ユニット フィルターホルダー・濾過ユニット その他 - - -
              サイズ(mm) 50×120 50×120 - - - -
              容量(ml) 20 20 - - - -
              品名 マクロセップアドバンス 遠心ろ過デバイス 20mL マクロセップアドバンス 遠心ろ過デバイス 20mL マクロセップアドバンス 遠心ろ過デバイス 5mL - - -
              特長1 最大サンプル容量:20mL 最大サンプル容量:20mL - - - -

              東京硝子 遠心ろ過デバイス MAP001C36/37/38のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました