(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

投込みヒーターB型水用 100V 3kW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

投込みヒーターB型水用 100V 3kW

通常単価(税別)
40,111円
税込単価
44,122円

【商品仕様】・B型:発熱部コイル状 コード2m付き・型式:BWA1130・電熱...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0052-61-03-25

型番

BWA-1130 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BWA-1130

1個

40,111( 44,122円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・B型:発熱部コイル状 コード2m付き
・型式:BWA1130
・電熱容量(W):AC100V 3kw
・寸法(mm)A×B×C:780×110×210

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

投込みヒーターB型水用 100V 3kWの型番BWA-1130のページです。
型番BWA-1130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

投込みヒーターB型水用 100V 3kW

投込みヒーターB型水用 100V 3kW

    投込みヒーターB型水用

    投込みヒーターB型水用

      投込みヒーターB型水用100V1.5kw

      投込みヒーターB型水用100V1.5kw

        投込みヒーターA型水用100V 300W~1KW

        投込みヒーターA型水用100V 300W~1KW

          投込みヒーター LYF-1A

          投込みヒーター LYF-1A

            投込みヒーター LYT-1A(電熱容量500W)

            投込みヒーター LYT-1A(電熱容量500W)

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
              通常価格 40,111円 24,669円 24,473円 13,910円 49,409円 32,357円
              通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   3日目   3日目  
              TGK型番 0052-61-03-25 - - - 0403-61-04-01 -

              投込みヒーターB型水用 100V 3kWのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました