(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:06404-17
バーシロンA-60-Nチューブ ソウエキキキ

バーシロンA-60-Nチューブ 06404-17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,216円
税込単価
23,338円

【特長】・マスターフレックス用チューブです。・真空・圧力用途に適しています。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    15
  • 詳細タイプ:
    ノープレン
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

06404-17 解除

Loading...

06404-17 の仕様・寸法情報

商品情報

型番内径×外径(mm)全長(m)チューブ型番アズワン型番JANコード
06404-13φ0.8×4.115L/S131-1973-014573181507263
06404-14φ1.6×4.9~5.015L/S141-1973-024573181507270
06404-15φ4.8×9.8~10.015L/S151-1973-074573181507294
06404-16φ3.1×6.515L/S161-1973-034573181507287
06404-17φ6.4×9.7~9.815L/S171-1973-054573181507300
06404-18φ7.9×11.315L/S181-1973-064573181507317
06404-24φ6.4×11.415L/S241-1973-084573181507423
06404-25φ4.8×8.1~8.215L/S251-1973-044573181507430
06404-35φ7.9×13.015L/S351-1973-094573181507522
06404-36φ9.7×14.615L/S361-1973-104573181507539

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
メーカー商品名
型番
アズワン型番
JANコード
チューブ型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

06404-17

φ6.4×9.7~9.8
送液ポンプ用チューブ 6404-17
チューブ型番:L/S17
1-1973-05
4573181507300
L/S17
1本

1個

21,216( 23,338円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスターフレックス用チューブです。
・真空・圧力用途に適しています。
・断熱性経年変化が少なく酸化しにくいです。
・オートクレーブ滅菌ができます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

06404-17で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バーシロンA-60-Nチューブの型番06404-17のページです。
型番06404-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーシロンA-60-Nチューブ

バーシロンA-60-Nチューブ

    真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ)

    真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ)

      真空ポンプ用オイル

      真空ポンプ用オイル

        送液ポンプ用チューブ タイゴン・油用

        送液ポンプ用チューブ タイゴン・油用

          標準ポンプヘッド ステンレス製 7024-21

          標準ポンプヘッド ステンレス製 7024-21

            送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ L/S24 06509-24

            送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ L/S24 06509-24

              メーカー マスターフレックス ケニス 東京硝子器械 ケニス ケニス マスターフレックス
              通常価格 16,000円 17,828円 21,045円 16,910円 70,340円 50,247円
              通常出荷日 1日目~   6日目   5日目~   7日目~   8日目   1日目  
              商品タイプ 液送用チューブ その他 その他 液送用チューブ - -
              全長(m) 15 - - - - -
              詳細タイプ ノープレン - - - - -
              内容量 1本 - - - - -

              バーシロンA-60-Nチューブのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              06404-14
              06404-15
              06404-16
              06404-18
              06404-24
              06404-25
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              内径×外径
              (mm)
              メーカー商品名 型番 アズワン型番 JANコード チューブ型番 内容量

              16,600円

              ( 18,260円 )
              1個 -

              8日目

              φ1.6×4.9~5.0送液ポンプ用チューブ 6404-14チューブ型番:L/S141-1973-024573181507270L/S14-

              26,000円

              ( 28,600円 )
              1個 -

              8日目

              φ4.8×9.8~10.0送液ポンプ用チューブ 6404-15チューブ型番:L/S151-1973-074573181507294L/S15-

              17,200円

              ( 18,920円 )
              1個 -

              1日目

              φ3.1×6.5送液ポンプ用チューブ 6404-16チューブ型番:L/S161-1973-034573181507287L/S16-

              25,340円

              ( 27,874円 )
              1個 -

              1日目

              φ7.9×11.3送液ポンプ用チューブ 6404-18チューブ型番:L/S181-1973-064573181507317L/S18-

              32,432円

              ( 35,675円 )
              1個 -

              8日目

              φ6.4×11.4送液ポンプ用チューブ 6404-24チューブ型番:L/S241-1973-084573181507423L/S24-

              20,639円

              ( 22,703円 )
              1個 -

              8日目

              φ4.8×8.1~8.2送液ポンプ用チューブ 6404-25チューブ型番:L/S251-1973-044573181507430L/S25-

              液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました