(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アドバンテック東洋 ウルトラフィルターユニット USY 24個

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:39651005
アドバンテック東洋 ウルトラフィルターユニット USY 24個 ウルトラフィルターユニット USY 24コ

通常単価(税別)
13,065円
税込単価
14,372円

【特長】・本体は透明性の高い樹脂でできているため、濾過状態が常に監視できます・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    抽出器・濾過フィルター
  • サイズ(mm):
    Φ16
  • 容量(ml):
    2.5
  • 特長1:
    最大試料量:2mL、最小試料量:0.5mL、残液量:0.02mL以下、試料目盛:0.5mL/目盛
  • 特長2:
    最高使用圧力:0.29MPa
  • 特長3:
    殺菌方法:25%エチルアルコール、5%ホルマリン殺菌可
  • 材質:
    ポリサルホン
  • フィルター(φmm):
    φ16
  • 使用温度:
    最高:50℃
  • 仕様:
    有効濾過面積:2.0cm^2、滅菌:未滅菌ルアーキャップ・セルキャップ・逆止弁部は、各4個/箱

型番

39651005 解除

Loading...

商品情報を表示

39651005 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
TGK型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

39651005

0567-40-82-82

1個

13,065( 14,372円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は透明性の高い樹脂でできているため、濾過状態が常に監視できます
・分画分子量10、000、50、000、200、000の3種類を用意しています
・分画分子量より、高分子の物質はフィルターセルに、低分子の物質は濾液カップに捕集されますので、サンプルの移し替えによるサンプルロスが防げます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アドバンテック東洋 ウルトラフィルターユニット USY 24個の型番39651005のページです。
型番39651005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アドバンテック東洋 ウルトラフィルターユニット USY 24個

アドバンテック東洋 ウルトラフィルターユニット USY 24個

    東京硝子 ウルトラフィルターユニット USY 24個

    東京硝子 ウルトラフィルターユニット USY 24個

      アイソポア TCTP02500 100枚

      アイソポア TCTP02500 100枚

        メーカー アドバンテック東洋 東京硝子器械 東京硝子器械
        通常価格 13,065円 13,065円 24,969円
        通常出荷日 6日目   6日目~   9日目  
        商品タイプ 抽出器・濾過フィルター - -
        サイズ(mm) Φ16 - -
        容量(ml) 2.5 - -
        特長1 最大試料量:2mL、最小試料量:0.5mL、残液量:0.02mL以下、試料目盛:0.5mL/目盛 - -
        特長2 最高使用圧力:0.29MPa - -

        アドバンテック東洋 ウルトラフィルターユニット USY 24個のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        39651001
        39651020
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        TGK型番

        13,065円

        ( 14,372円 )
        1個 -

        6日目

        0567-40-82-81

        13,065円

        ( 14,372円 )
        1個 -

        6日目

        0567-40-82-83

        フィルターカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました