(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アミコンウルトラ0.5 10K 96入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アミコンウルトラ0.5 10K 96入

通常単価(税別)
59,979円
税込単価
65,977円

【特長】回収率とスピードを両立した画期的な遠心式限外ろ過デバイス。・2枚の縦型...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0719-00-21-37

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

UFC501096 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UFC501096

1個

59,979( 65,977円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】回収率とスピードを両立した画期的な遠心式限外ろ過デバイス。
・2枚の縦型装着フィルターによって、処理スピードが向上しました。
・フィルターカップ底部のデッドストップにより、少ない量でも濃縮液を失うことがありません。
・逆遠心可能で、サンプルを1滴も無駄にしません。
【商品仕様】
・品番:UFC5 010 96
・分画分子量:10K
・入数(個):96
・<材質>
・フィルター:ウルトラセル-PL(再生セルロース)
・フィルターユニット:コポリマースチレン/ブタジエン
・ろ液チューブ:ポリプロピレン

・<サンプル容量>
・スイングローター:-
・アングルローター:0.5mL

・最終濃縮量:15~20μL
・デッドストック量:<5μL

・<最大遠心量>
・スイングローター:-
・アングルローター:15000×g(逆遠心 1000×g)

・有効ろ過面積:1cm^2

・<寸法>
・フィルターユニット:9.4mm×29.6mm
・チューブ装着時:10.8mm×49.9mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アミコンウルトラ0.5 10K 96入の型番UFC501096のページです。
型番UFC501096に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アミコンウルトラ0.5 10K 96入

アミコンウルトラ0.5 10K 96入

    アミコンウルトラ0.5 100K 24入

    アミコンウルトラ0.5 100K 24入

      アミコンウルトラ0.5 3K 24入

      アミコンウルトラ0.5 3K 24入

        アミコンウルトラ0.5 50K 24入

        アミコンウルトラ0.5 50K 24入

          アミコンウルトラ0.5 30K 24入

          アミコンウルトラ0.5 30K 24入

            アミコンウルトラ0.5 10K 24入

            アミコンウルトラ0.5 10K 24入

              アミコンウルトラ0.5 30K 96入

              アミコンウルトラ0.5 30K 96入

                アミコンウルトラ

                アミコンウルトラ

                  アミコンウルトラ-15 10K 24個

                  アミコンウルトラ-15 10K 24個

                    アミコンウルトラ-15 50K 24個

                    アミコンウルトラ-15 50K 24個

                      メーカー メルク メルク メルク メルク メルク メルク メルク 東京硝子器械 メルク メルク
                      通常価格 59,979円 19,979円 19,979円 19,979円 19,979円 20,979円 56,134円 8,610円 47,389円 47,389円
                      通常出荷日 4日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目  
                      TGK型番 0719-00-21-37 0719-00-21-48 0719-00-21-32 0719-00-21-44 0719-00-21-40 0719-00-21-36 0719-00-21-41 - 0719-23-36-07 0719-23-36-61

                      アミコンウルトラ0.5 10K 96入のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました