(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

凹面ミラー基板 外径 φ40mm TCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

凹面ミラー基板 外径 φ40mm TCシリーズ

通常価格(税別)
12,000円 ~ 18,000円
税込価格
13,200円 ~ 19,800円

【特長】・各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。・予めアルミを...

詳細情報を確認する

  • 外径(φmm):
    40

型番

未確定51件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番焦点距離コバ厚コーティング
TCBS-40C13-4020mm13mmノーコート
TCBS-40C07-250125mm7mmノーコート
TCA-40C08-9045mm8mmAl+MgF2
TCAN-40C08-10050mm8mmAlのみ
TCAN-40C06-400200mm6mmAlのみ
TCAN-40C06-500250mm6mmAlのみ
TCBS-40C06-300150mm6mmノーコート
TCBS-40C06-500250mm6mmノーコート
TCA-40C13-4020mm13mmAl+MgF2
TCA-40C07-15075mm7mmAl+MgF2
TCA-40C07-250125mm7mmAl+MgF2
TCAN-40C10-6030mm10mmAlのみ
TCAN-40C08-8040mm8mmAlのみ
TCAN-40C08-9045mm8mmAlのみ
TCBS-40C10-6030mm10mmノーコート
TCBS-40C10-7035mm10mmノーコート
TCBS-40C06-400200mm6mmノーコート
TCA-40C06-1500750mm6mmAl+MgF2
TCAN-40C13-3015mm13mmAlのみ
TCBS-40C13-5025mm13mmノーコート
TCBS-40C08-8040mm8mmノーコート
TCBS-40C08-10050mm8mmノーコート
TCA-40C13-2512.5mm13mmAl+MgF2
TCA-40C13-3015mm13mmAl+MgF2
TCA-40C10-6030mm10mmAl+MgF2
TCA-40C10-7035mm10mmAl+MgF2
TCA-40C08-8040mm8mmAl+MgF2
TCA-40C06-500250mm6mmAl+MgF2
TCAN-40C13-4020mm13mmAlのみ
TCAN-40C07-15075mm7mmAlのみ
TCAN-40C07-200100mm7mmAlのみ
TCAN-40C07-250125mm7mmAlのみ
TCAN-40C06-1500750mm6mmAlのみ
TCAN-40C13-2512.5mm13mmAlのみ
TCBS-40C13-2512.5mm13mmノーコート
TCBS-40C13-3015mm13mmノーコート
TCBS-40C08-9045mm8mmノーコート
TCBS-40C07-15075mm7mmノーコート
TCBS-40C06-1500750mm6mmノーコート
TCA-40C06-300150mm6mmAl+MgF2
TCBS-40C07-200100mm7mmノーコート
TCBS-40C06-1000500mm6mmノーコート
TCA-40C13-5025mm13mmAl+MgF2
TCA-40C08-10050mm8mmAl+MgF2
TCA-40C07-200100mm7mmAl+MgF2
TCA-40C06-400200mm6mmAl+MgF2
TCA-40C06-1000500mm6mmAl+MgF2
TCAN-40C13-5025mm13mmAlのみ
TCAN-40C10-7035mm10mmAlのみ
TCAN-40C06-300150mm6mmAlのみ
TCAN-40C06-1000500mm6mmAlのみ
商品情報を表示

型番リスト

型番
焦点距離(mm)
コバ厚(mm)
コーティング
曲率半径
中心厚 tc(mm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
500
6
Al+MgF2
1000mm
5.8
61-6942-60

1個

14,000( 15,400円 )

-

  • 注文停止中
750
6
Al+MgF2
1500mm
5.9
61-6942-61

1個

14,000( 15,400円 )

-

  • 注文停止中
150
6
Al+MgF2
300mm
5.3
61-6942-57

1個

14,000( 15,400円 )

-

  • 注文停止中
200
6
Al+MgF2
400mm
5.5
61-6942-58

1個

14,000( 15,400円 )

-

  • 注文停止中
250
6
Al+MgF2
500mm
5.6
61-6942-59

1個

14,000( 15,400円 )

-

  • 注文停止中
75
7
Al+MgF2
150mm
5.7
61-6942-54

1個

14,500( 15,950円 )

-

  • 注文停止中
100
7
Al+MgF2
200mm
6
61-6942-55

1個

14,500( 15,950円 )

-

  • 注文停止中
125
7
Al+MgF2
250mm
6.2
61-6942-56

1個

14,500( 15,950円 )

-

  • 注文停止中
40
8
Al+MgF2
80mm
5.5
61-6942-51

1個

15,000( 16,500円 )

-

  • 注文停止中
45
8
Al+MgF2
90mm
5.7
61-6942-52

1個

15,000( 16,500円 )

-

  • 注文停止中
50
8
Al+MgF2
100mm
6
61-6942-53

1個

15,000( 16,500円 )

-

  • 注文停止中
30
10
Al+MgF2
60mm
6.6
61-6942-49

1個

16,000( 17,600円 )

-

  • 注文停止中
35
10
Al+MgF2
70mm
7.1
61-6942-50

1個

16,000( 17,600円 )

-

  • 注文停止中
12.5
13
Al+MgF2
25mm
3
61-6942-45

1個

18,000( 19,800円 )

-

  • 注文停止中
15
13
Al+MgF2
30mm
5.4
61-6942-46

1個

18,000( 19,800円 )

-

  • 注文停止中
20
13
Al+MgF2
40mm
7.6
61-6942-47

1個

17,000( 18,700円 )

-

  • 注文停止中
25
13
Al+MgF2
50mm
8.8
61-6942-48

1個

17,000( 18,700円 )

-

  • 注文停止中
500
6
Alのみ
1000mm
5.8
61-6944-63

1個

14,000( 15,400円 )

-

  • 注文停止中
750
6
Alのみ
1500mm
5.9
61-6944-64

1個

14,000( 15,400円 )

-

  • 注文停止中
150
6
Alのみ
300mm
5.3
61-6944-60

1個

14,000( 15,400円 )

-

  • 注文停止中
200
6
Alのみ
400mm
5.5
61-6944-61

1個

14,000( 15,400円 )

-

  • 注文停止中
250
6
Alのみ
500mm
5.6
61-6944-62

1個

14,000( 15,400円 )

-

  • 注文停止中
75
7
Alのみ
150mm
5.7
61-6944-57

1個

14,500( 15,950円 )

-

  • 注文停止中
100
7
Alのみ
200mm
6
61-6944-58

1個

14,500( 15,950円 )

-

  • 注文停止中
125
7
Alのみ
250mm
6.2
61-6944-59

1個

14,500( 15,950円 )

-

  • 注文停止中
40
8
Alのみ
80mm
5.5
61-6944-54

1個

15,000( 16,500円 )

-

  • 注文停止中
45
8
Alのみ
90mm
5.7
61-6944-55

1個

15,000( 16,500円 )

-

  • 注文停止中
50
8
Alのみ
100mm
6
61-6944-56

1個

15,000( 16,500円 )

-

  • 注文停止中
30
10
Alのみ
60mm
6.6
61-6944-52

1個

16,000( 17,600円 )

-

  • 注文停止中
35
10
Alのみ
70mm
7.1
61-6944-53

1個

16,000( 17,600円 )

-

  • 注文停止中
12.5
13
Alのみ
25mm
3
61-6944-65

1個

18,000( 19,800円 )

-

  • 注文停止中
15
13
Alのみ
30mm
5.4
61-6944-49

1個

18,000( 19,800円 )

-

  • 注文停止中
20
13
Alのみ
40mm
7.6
61-6944-50

1個

17,000( 18,700円 )

-

  • 注文停止中
25
13
Alのみ
50mm
8.8
61-6944-51

1個

17,000( 18,700円 )

-

  • 注文停止中
500
6
ノーコート
1000mm
5.8
61-6940-57

1個

12,000( 13,200円 )

-

  • 注文停止中
750
6
ノーコート
1500mm
5.9
61-6940-58

1個

12,000( 13,200円 )

-

150
6
ノーコート
300mm
5.3
61-6940-54

1個

12,000( 13,200円 )

15日目

200
6
ノーコート
400mm
5.5
61-6940-55

1個

12,000( 13,200円 )

15日目

  • 注文停止中
250
6
ノーコート
500mm
5.6
61-6940-56

1個

12,000( 13,200円 )

-

75
7
ノーコート
150mm
5.7
61-6940-51

1個

12,350( 13,585円 )

15日目

100
7
ノーコート
200mm
6
61-6940-52

1個

12,350( 13,585円 )

15日目

125
7
ノーコート
250mm
6.2
61-6940-53

1個

12,350( 13,585円 )

15日目

  • 注文停止中
40
8
ノーコート
80mm
5.5
61-6940-48

1個

12,850( 14,135円 )

-

45
8
ノーコート
90mm
5.7
61-6940-49

1個

12,850( 14,135円 )

15日目

50
8
ノーコート
100mm
6
61-6940-50

1個

12,850( 14,135円 )

15日目

  • 注文停止中
30
10
ノーコート
60mm
6.6
61-6940-46

1個

13,700( 15,070円 )

-

35
10
ノーコート
70mm
7.1
61-6940-47

1個

13,700( 15,070円 )

15日目

12.5
13
ノーコート
25mm
3
61-6940-42

1個

15,400( 16,940円 )

15日目

15
13
ノーコート
30mm
5.4
61-6940-43

1個

15,400( 16,940円 )

15日目

  • 注文停止中
20
13
ノーコート
40mm
7.6
61-6940-44

1個

14,550( 16,005円 )

-

  • 注文停止中
25
13
ノーコート
50mm
8.8
61-6940-45

1個

14,550( 16,005円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。
・予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。
・反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。
・外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
・平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。
・レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。
・※裏面が砂面なので、透過では使用できません。
・※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。
・※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。
・※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。
・※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

凹面ミラー基板 外径 φ40mm TCシリーズ

凹面ミラー基板 外径 φ40mm TCシリーズ

    凹面ミラー基板 外径 φ50mm TCシリーズ

    凹面ミラー基板 外径 φ50mm TCシリーズ

      凹面ミラー基板 外径 φ30mm TCシリーズ

      凹面ミラー基板 外径 φ30mm TCシリーズ

        平行平面基板(ガラス製) OPB-6シリーズ

        平行平面基板(ガラス製) OPB-6シリーズ

          平行平面基板(ガラス製) OPSQ-3シリーズ

          平行平面基板(ガラス製) OPSQ-3シリーズ

            平行平面基板(ガラス製) OPSQ-8シリーズ

            平行平面基板(ガラス製) OPSQ-8シリーズ

              メーカー シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機
              通常価格 12,000円 14,100円 10,300円 12,550円 10,350円 37,044円
              通常出荷日 15日目~   15日目~   15日目~   15日目~   15日目~   15日目  
              外径(φmm) 40 50 30 60 30 80

              凹面ミラー基板 外径 φ40mm TCシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました