(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVペンライト S-UV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVペンライト S-UV

通常価格(税別)
9,586円
税込価格
10,545円

【特長】少量の紫外線硬化樹脂や塗料の硬化、各種長波紫外線蛍光反応、官公書類・カ...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0879-41-20-01

Loading...

商品仕様

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

S-UV

1個

9,586( 10,545円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】少量の紫外線硬化樹脂や塗料の硬化、各種長波紫外線蛍光反応、官公書類・カード・紙幣・商品券などの紫外線反応、ダイヤモンド・カラー宝石の蛍光反応に適しています。
【商品仕様】
・型式:S-UV
・波長(nm):365~375
・電球:UV-LED球
・寸法(mm):10φ×158
・連続点灯時間:約60時間
・重量:31g(電池含む)
・電源:単6電池3個
・付属品:単6電池3個、集光キャップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVペンライト S-UV

UVペンライト S-UV

    紫外線ペンライト

    紫外線ペンライト

      LED光源

      LED光源

        UVランプ

        UVランプ

          電圧調光電源

          電圧調光電源

            スポットタイプ同軸LED照明

            スポットタイプ同軸LED照明

              集光レンズ KLLシリーズ

              集光レンズ KLLシリーズ

                小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

                小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

                  ライトガイド FG6S-1000F

                  ライトガイド FG6S-1000F

                    LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

                    LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

                      顕微鏡光源 LEDライト

                      顕微鏡光源 LEDライト

                        メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン
                        通常価格 9,586円 7,500円 26,600円 144,432円 39,200円 14,250円 24,015円 7,000円 22,000円 19,000円 19,500円
                        通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目~   12日目   26日目   17日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~  
                        TGK型番 0879-41-20-01 - - - - - - - 0259-87-02-22 - -

                        UVペンライト S-UVのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました